Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TFU0805B-6-10-X4
Appearance of Polyurethane Flat Tubing TFU Series
Maximum operating pressure
Model | TFU 0425B-2 | TFU 0425B-3 | TFU 0604B-2 | TFU 0604B-3 | TFU 0805B-2 | TFU 0805B-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cores | 2 cores | 3 cores | 2 cores | 3 cores | 2 cores | 3 cores | |
Tubing outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | ||||
Tubing inner diameter mm | 2.5 | 4 | 5 | ||||
Fluid | Air | ||||||
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | |||||
40°C | 0.65 | ||||||
60°C | 0.5 | ||||||
Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | ||||||
Operating temperature | -20 to +60°C (No freezing) | ||||||
Material | Polyurethane | ||||||
Color | Black | ||||||
Minimum bending radius mm | 10 | 15 | 20 | ||||
Tube winding length m | 10 |
Minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Référence pièce
|
---|
TFU0805B-6-10-X4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'âmes (âme) | Matériau, uréthane | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. (2e âme) | D.E. (3e âme) | D.E. (4e âme) | D.E. (5e âme) | D.I. (2e âme) | D.I. (3e âme) | D.I. (4e âme) | D.I. (5e âme) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.23 € | 1 | 26 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 6 | [Polyuréthane] Polyuréthane | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Produit élaboré sur commande |
Loading...
Type | Plat | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Pression de service maximum(MPa) | 0.8 (à 20°C) |
Température de service(°C) | -20 à +60 |
Vous vous trouvez sur la page de TFU, Tube polyuréthane plat, le numéro d'article est le suivant: TFU0805B-6-10-X4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFU0805B-6-10-X4.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau, uréthane
D.E. (2e âme)
D.E. (3e âme)
D.E. (4e âme)
D.E. (5e âme)
D.I. (2e âme)
D.I. (3e âme)
D.I. (4e âme)
D.I. (5e âme)
Reel winding length(m)
Type
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Nombre d'âmes(âme)
Bundle winding length(m)
Spécifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TFU0425B-3 |
TFU0425B-3-100-X3 |
TFU0425B-3-50-X3 |
TFU0805BU-2-10-X4 |
TFU0805BU-2-100-X3 |
TFU0805BU-2-50-X3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'âmes (âme) | Matériau, uréthane | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. (2e âme) | D.E. (3e âme) | D.E. (4e âme) | D.E. (5e âme) | D.I. (2e âme) | D.I. (3e âme) | D.I. (4e âme) | D.I. (5e âme) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.53 € | 1 | 4 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 3 | Polyuréthane | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 10 | - | Produit standard | ||
375.03 € | 1 | 26 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 3 | [Polyuréthane] Polyuréthane | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 100 | Produit élaboré sur commande | ||
187.35 € | 1 | 26 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 3 | [Polyuréthane] Polyuréthane | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 50 | Produit élaboré sur commande | ||
93.47 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu solide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Produit élaboré sur commande | ||
887.32 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu solide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Produit élaboré sur commande | ||
443.66 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu solide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Produit élaboré sur commande |