Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TS0806BU-100-X3
Appearance of Soft Nylon Tubing TS/TISA Series
Maximum operating pressure
- | Tubing Size | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size (TS series) | Inch size (TISA series) | ||||||||||
Nominal | TS0425 | TS0604 | TS0806 | TS1075 | TS1209 | TS1612 | TISA01 | TISA05 | TISA07 | TISA11 | TISA13 |
Outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
Inner diameter (mm) | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 2.18 | 3.48 | 4.57 | 6.99 | 9.56 |
List Of Colors
Fluid | Air/waterNote 1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure MPaNote 2) | 20°C or less | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
40°C | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
60°C | 1.0 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
80°C | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
100°C | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
Applicable fittingsNote 2) Note 3) | One-touch fittings, insert fittings, self-align fittings, miniature fittings | |||||||||||
Minimum bending radius mmNote 4) | Minimum bending radius | 15 | 23 | 45 | 55 | 65 | 90 | 18 | 27 | 30 | 55 | 65 |
Tube close bend radius (reference value) | 12 | 17 | 34 | 42 | 50 | 70 | 12 | 15 | 23 | 42 | 50 | |
Operating temperatureNote 2) | -40 to +100°C, Water: 0 to +50°C (No freezing) | |||||||||||
Material | Nylon 12 |
Note 1) Refer to "Printing/Fluid."
Note 2) Be sure to operate under the maximum operating pressure and maximum operating temperature conditions using the lower maximum operating specification of either the tubing or fittings.
Note 3) Mount an inner sleeve when using metal one-touch fittings in high-temperature environments of 60°C or more. Use self-align fittings at a temperature of 60°C or less.
Note 4) The minimum bending radius is a representative value measured as shown in the figure on the left.
How to measure the minimum bending radius
Bend the tubing into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the deformed ratio of the tubing diameter at bending reaches 10%.
Print Code | Fluid | |
---|---|---|
Previous | SMC TS 0604 SOFTNYLON 6 ×; 4 | Air |
NEW | ● SMC TS 0604 SOFTNYLON 6 ×; 4 | Air/water |
* Please contact SMC for specifications in detail, dimensions, delivery and specifications other than those mentioned above.
*See manufacturer's catalog for safety information.
Référence pièce
|
---|
TS0806BU-100-X3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Matériau : nylon | Rayon de pliage minimum (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spécifications | Pression de service maximum (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.13 € | 1 | 39 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Bleu] Bleu clair | [Nylon résistant à la pression] 00005 | 45 | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 1.3 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine polyoléfinique |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Température de service(°C) | -40 à +100, avec eau : 0 à +50 (ne pas laisser geler) |
Vous vous trouvez sur la page de Tube en nylon souple gamme TS / TISA, le numéro d'article est le suivant: TS0806BU-100-X3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS0806BU-100-X3.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau : nylon
Bundle winding length(m)
Type
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Reel winding length(m)
Applicable Tube Size
Spécifications
Pression de service maximum(MPa)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TISA01G-20-X4 |
TISA01R-20-X4 |
TISA01W-100-X3 |
TS0806BU-20 |
TS0806BU-200-X3 |
TS0806G-100-X3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Matériau : nylon | Rayon de pliage minimum (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spécifications | Pression de service maximum (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 € | 1 | 26 jours | 3.18 | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | - | - | 20 | - | Taille en pouces | Produit élaboré sur commande | 1.3 | ||
22.68 € | 1 | 26 jours | 3.18 | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge clair | - | - | 20 | - | Taille en pouces | Produit élaboré sur commande | 1.3 | ||
108.73 € | 1 | 26 jours | 3.18 | Jusqu'à 4 | - | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | - | 100 | Taille en pouces | Produit élaboré sur commande | 1.3 | ||
49.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 6 | Jusqu'à 6 | [Bleu] Bleu clair | Nylon résistant à la pression | 45 | 20 | - | Taille métrique | Produit standard | 1.3 | ||
473.24 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Bleu] Bleu clair | - | - | - | 200 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 1.3 | ||
237.13 € | 1 | Devis | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 6 | [Vert] Vert clair | - | - | - | 100 | Taille métrique | Produit élaboré sur commande | 1.3 |