Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Maximum operating pressure
Nominal | TRS0603 | TRS0805 | TRS1065 | TRS1208 |
---|---|---|---|---|
Outer diameter (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
Inner diameter (mm) | 3 | 5 | 6.5 | 8 |
Fluid | Air, water | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating pressure (MPa) | 20°C | 1.2 | |||
40°C | 1.2 | ||||
60°C | 0.7 | ||||
Applicable fittings | FR One-touch Fittings KR-W2 Series | ||||
Minimum bending radius mm | 17 | 19 | 27 | 32 | |
Operating temperature | -20 to +60°C, Water: 0 to 60°C (No freezing) | ||||
Material | Flame-retardant nylon (equivalent to UL-94 standard V-0) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.97 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | 100 | ||
59.97 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu clair | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Bleu] Bleu clair | - | - | 100 | ||
59.97 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Vert] Vert clair | - | - | 100 | ||
59.97 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge clair | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Rouge] Rouge clair | - | - | 100 | ||
59.97 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | 20 | - | ||
299.40 € | 1 | 4 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 3 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 19 | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 19 | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu clair | 19 | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu clair | 19 | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert clair | - | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert clair | - | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Rouge] Rouge clair | 19 | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Rouge] Rouge clair | 19 | - | 100 | ||
87.40 € | 1 | 4 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | 19 | 20 | - | ||
436.94 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 8 | - | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 27 | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | 27 | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu clair | 27 | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu clair | - | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert clair | - | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert clair | - | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Rouge] Rouge clair | - | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 4 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Rouge] Rouge clair | 27 | - | 100 | ||
127.32 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | 20 | - | ||
636.45 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Blanc] Blanc (couleur du matériau) | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 4 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu clair | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu clair | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert clair | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert clair | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Rouge] Rouge clair | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Rouge] Rouge clair | - | - | 100 | ||
176.60 € | 1 | 26 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | 20 | - | ||
882.61 € | 1 | 68 jours | - | Jusqu'à 15 | - | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Semi-transparent | - | - | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine polyoléfinique |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau : nylon | Intérieur |
Pression de service maximum(MPa) | 1.2 (à 20°C) | Température de service(°C) | -20 à +60, avec eau : 0 à +60 (ne pas laisser geler) |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles