Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Appearance of Related Products: Multi-tube Holder TM Series
Dimensions of Related Products: Multi-tube Holder TM Series
Applicable tubing outer diameter mm | Model | N (Stations) | P | L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | øD | Size of tapping screw for mounting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal ×; length | ||||||||||||
4 | TM-04 | 12 | 6 | 3.25 | 72.5 | 4.5 | 8 | 17 | 5 | 7.5 | 2.2 | 2 ×; 6 |
6 | TM-06 | 12 | 7.5 | 4.5 | 91.5 | 5.5 | 10 | 21 | 6.5 | 10 | 2.8 | 2.6 ×; 8 |
8 | TM-08 | 8 | 9.5 | 5.5 | 77.5 | 6 | 11 | 23 | 7.5 | 12 | 2.8 | 2.6 ×; 8 |
10 | TM-10 | 6 | 12.5 | 7.5 | 77.5 | 6.5 | 12 | 25 | 8.8 | 14.3 | 3.2 | 3 ×; 8 |
12 | TM-12 | 6 | 15 | 9 | 93 | 6.5 | 12 | 25 | 9.8 | 16.3 | 3.2 | 3 ×; 8 |
Unit: mm
Applicable tubing outer diameter mm | Model | Number of connected tubes (max.) | ||
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 12 | ||
4 | TM-04 | - | - | ● |
6 | TM-06 | - | - | ● |
8 | TM-08 | - | ● | - |
10 | TM-10 | ● | - | - |
12 | TM-12 | ● | - | - |
Model | Size Nominal ×; length | No. of tubes |
---|---|---|
TM-04 | 2 ×; 6 | 4 |
TM-06 | 2.6 ×; 8 | |
TM-08 | ||
TM-10 | 3 ×; 8 | |
TM-12 |
For mounting
Cross recessed head countersunk tapping screw (zinc chromated)
Cutting method: Cut the groove for separation with side cutters.
Caution
Référence pièce
|
---|
TM-04 |
TM-06 |
TM-08 |
TM-10 |
TM-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible Tube Outer Diameter (mm) | Number of Tube Connections (MAX.) (pc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 10 | 4 jours | 4 | 12 | ||
2.19 € | 10 |
Jour même
Stock | 6 | 12 | ||
2.19 € | 10 |
Jour même
Stock | 8 | 8 | ||
3.05 € | 10 | 4 jours | 10 | 6 | ||
4.35 € | 10 | 3 jours | 12 | 6 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Porte-tubes | Compatible Tube Material | Tubes en nylon, nylon souple, polyuréthane et autre tubes en plastique souple |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polypropylène retardateur de flamme (norme UL-94 équivalent V-0) | Température de service(°C) | -20 à +60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Compatible Tube Outer Diameter(mm)
Number of Tube Connections (MAX.)(pc.)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles