Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Avec supports de nivellement | Hauteur de montage H(mm) | 67 | Plage de charge(daN) | 485,01 à 750,00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Non fourni | Charge admissible(daN) | 58.8 | Matériau de la roue | Nylon |
Caractéristiques des roues | Non fourni | Diam. de filetage | M12 | Diam. de roue D(Ø) | 50 |
Largeur de roue B(mm) | 70 | Application | Logistique, transport |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du raccord
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles