Fixation de panneau cellulaire

Fixation de panneau cellulaire
  • Remise sur volume
A fastener that can be used for a wide range of sheet metal housings.
[Features]
· When press-fitted, the hexagonal flange portion distorts the substrate and causes it to flow into the tapered section.
· This produces a strong pushing force that enables high torque at the hexagonal section to be achieved.
· Stainless steel screws can be embedded into aluminum sheets using a regular pneumatic or hydraulic press.
· No special tools required.
· After embedding, there is no protrusion from either the top or bottom surface of the aluminum sheet.
[Applications]
· Information and communication equipment.
· Vehicles.
· Transportation equipment.
· Manufacturing machinery.
· Medical equipment.
· Construction equipment.
· Enables use for a wide range of sheet metal housings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSS-M2-1-SUS
PSS-M2-2-SUS
PSS-M3-1-SUS
PSS-M3-2-SUS
PSS-M4-1-SUS
PSS-M4-2-SUS
PSS-M5-1-SUS
PSS-M5-2-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Épaisseur min.
(mm)
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Pas
(mm)

2.10 €

1 Disponible 6 jours 1021.51.550.4

0.67 €

1 Disponible 6 jours 1022250.4

0.72 €

1 Disponible 6 jours 1031.51.550.5

0.72 €

1 Disponible 6 jours 1032250.5

0.75 €

1 Disponible 6 jours 1041.51.580.7

0.76 €

1 Disponible 6 jours 1042280.7

0.82 €

1 Disponible 6 jours 1051.51.590.8

0.82 €

1 Disponible 6 jours 1052290.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Application / Fonction Serti Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique