Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXH16-25Z-M9NL
Bore size [mm] | 6 | 10 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|
Fluid | Air | |||
Action | Double acting | |||
Piping port size | M5 x 0.8 | |||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | |
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10 to 70℃ With auto switch: -10 to 60℃ (No freezing) | |||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | |||
Allowable kinetic energy [J] | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
Lubrication | Non-lube | |||
Cushion | Rubber bumper on both ends | |||
Stroke length tolerance | 0 to +0.1 | |||
Auto switch (Option) | Solid state auto switch D-M9□, M9□W Reed auto switch D-A9□ |
Bore size [mm] | Standard stroke [mm] |
---|---|
6, 10, 16, 20 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminium alloy | Hard anodised |
2 | Rod cover | Aluminium alloy | Hard anodised |
3 | Piston rod | Stainless steel | |
4 | Guide | The main parts are made of stainless steel. | |
5 | Table | Aluminium alloy | Hard anodised |
6 | Piston | Aluminium alloy | Chromated |
7 | Magnet | Magnetic material | |
8 | Steel ball | Carbon steel | |
9 | Bumper | Urethane | |
10 | Bumper | Urethane | |
11 | Countersunk head screw | Carbon steel | Nickel plating |
12 | Nut | Brass | Nickel plating |
13 | Rod seal | NBR | |
14 | Piston seal | NBR | |
15 | Gasket | NBR | |
16 | Plug | Carbon steel | Zinc chromated |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 42 | 14 |
10 | 4 | 10 | - | 42 | 14 |
15 | 4 | 20 | - | 52 | 24 |
20 | 4 | 20 | - | 52 | 24 |
25 | 4 | 30 | - | 62 | 30 |
30 | 4 | 30 | - | 62 | 30 |
40 | 6 | 20 | 20 | 72 | 45 |
50 | 6 | 25 | 25 | 82 | 55 |
60 | 6 | 30 | 30 | 92 | 60 |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 49 | 14 |
10 | 4 | 10 | - | 49 | 14 |
15 | 4 | 20 | - | 59 | 24 |
20 | 4 | 20 | - | 59 | 24 |
25 | 4 | 30 | - | 69 | 30 |
30 | 4 | 30 | - | 69 | 30 |
40 | 6 | 20 | 20 | 79 | 45 |
50 | 6 | 25 | 25 | 89 | 55 |
60 | 6 | 30 | 30 | 99 | 60 |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 58 | 20 |
10 | 4 | 10 | - | 58 | 20 |
15 | 4 | 20 | - | 68 | 30 |
20 | 4 | 20 | - | 68 | 30 |
25 | 4 | 30 | - | 78 | 40 |
30 | 4 | 30 | - | 78 | 40 |
40 | 6 | 20 | 20 | 88 | 50 |
50 | 6 | 25 | 25 | 98 | 60 |
60 | 6 | 30 | 30 | 108 | 60 |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 64 | 20 |
10 | 4 | 10 | - | 64 | 20 |
15 | 4 | 20 | - | 74 | 25 |
20 | 4 | 20 | - | 74 | 25 |
25 | 4 | 30 | - | 84 | 40 |
30 | 4 | 30 | - | 84 | 40 |
40 | 6 | 20 | 20 | 94 | 50 |
50 | 6 | 25 | 25 | 104 | 70 |
60 | 6 | 30 | 30 | 114 | 70 |
Référence pièce
|
---|
MXH16-25Z-M9NL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Cushion | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.42 € | 1 | 26 jours | 25 | 78 | 16 | 24 | 53.5 | 50 | Amortisseurs élastiques des deux côtés | M9N | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.06 à 0.7 | Aucun |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Type à guide linéaire | Port Screw Type | Vis M |
Lead Wire Length(m) | Aimant intégré |
Vous vous trouvez sur la page de MXH-Z, Table linéaire pneumatique compacte, à guide linéaire, le numéro d'article est le suivant: MXH16-25Z-M9NL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXH16-25Z-M9NL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Parallélisme de la table(µm)
Cushion
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXH10-10Z-A93L |
MXH10-10Z-M9B |
MXH10-10Z-M9B-XB13 |
MXH16-25Z-M9P |
MXH16-25Z-M9PV |
MXH16-25Z-M9PWSAPC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Cushion | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.92 € | 1 | 26 jours | 10 | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | Amortisseurs élastiques des deux côtés | A93 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.06 à 0.7 | Aucun | ||
321.66 € | 1 | 26 jours | 10 | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | Amortisseurs élastiques des deux côtés | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.06 à 0.7 | Aucun | ||
323.98 € | 1 | 26 jours | 10 | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | Amortisseurs élastiques des deux côtés | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.06 à 0.7 | Vérin à faible vitesse (5 à 50 mm/s) | ||
388.90 € | 1 | 26 jours | 25 | 78 | 16 | 24 | 53.5 | 50 | Amortisseurs élastiques des deux côtés | M9P | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.06 à 0.7 | Aucun | ||
396.42 € | 1 | 26 jours | 25 | 78 | 16 | 24 | 53.5 | 50 | Amortisseurs élastiques des deux côtés | M9PV | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.06 à 0.7 | Aucun | ||
408.11 € | 1 | 26 jours | 25 | 78 | 16 | 24 | 53.5 | 50 | Amortisseurs élastiques des deux côtés | M9PW | 0.5 | Connecteur M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.06 à 0.7 | Aucun |