Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXS16L-50AS
Référence pièce
|
---|
MXS16L-50AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494.37 € | 1 | 19 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 101 | 16 | 62 | 40 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Forme de guidage à rouleaux croisés |
Vous vous trouvez sur la page de MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique), le numéro d'article est le suivant: MXS16L-50AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXS16L-50AS.
Configurer
Propriétés de base
Auto Switch
Custom-made Specifications
Model
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXS12L-100-A93LS |
MXS12L-100-M9PL3 |
MXS12L-100A |
MXS16L-50AS-M9B |
MXS16L-50AT |
MXS16L-50B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.81 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | A93 | 3 | Aucun | 1 pc | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
727.66 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 3 | - | 3 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
694.40 € | 1 | 19 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
556.40 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 101 | 16 | 62 | 40 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
494.37 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 101 | 16 | 62 | 40 | Vis M | Amortisseur élastique | Reverse-end adjuster | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
615.60 € | 1 | 19 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 101 | 16 | 62 | 40 | Vis M | Amortisseur de chocs | Absorbeur à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun |