• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique)
An air slide table made by SMC
[Features]
· A compactly integrated work table and air cylinder.
· An air slide table suitable for precision assembly.
· Improved mounting repeatability of workpieces and bodies.
· An auto switch attaching groove is provided in consideration of safety.
· Also usable for vertical axis mounting.
· Dual-rod structure.
· Wide range of options.
· Symmetrical shape.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MXS6L-50

Référence pièce
MXS6L-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Port Screw Type Cushion Adjuster Option Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

435.32 €

1 4 jours 50-0.610063220Vis M-Pas de dispositif de réglage-Aucun-------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table en L Matériau de la table Alliage d'aluminium Environnement de fonctionnement Usage général
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Forme de guidage à rouleaux croisés

Vous vous trouvez sur la page de MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique), le numéro d'article est le suivant: MXS6L-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXS6L-50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MXS12L-100-A93LS
MXS12L-100-M9PL3
MXS12L-100A
MXS6L-50A
MXS6L-50A-A90L
MXS6L-50AS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Port Screw Type Cushion Adjuster Option Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

643.81 €

1 26 jours 1001 to 4.92203125032Vis MAmortisseur élastiquePas de dispositif de réglageStandard-Aimant intégréA933Aucun1 pc0.15 à 0.7Aucun

727.66 €

1 26 jours 1001 to 4.92203125032Vis MAmortisseur élastiquePas de dispositif de réglageStandard-Aimant intégréM9P3-3 pcs0.15 à 0.7Aucun

694.40 €

1 19 jours 1001 to 4.92203125032Vis MAmortisseur élastiqueDispositif de réglage à double extrémitéStandard-Aimant intégréAucun-Aucun-0.15 à 0.7Aucun

482.97 €

1 19 jours 50-0.610063220Vis MAmortisseur élastiqueDispositif de réglage à double extrémité-Sans-------

529.26 €

1 26 jours 500.05 to 0.80.610063220Vis MAmortisseur élastiqueDispositif de réglage à double extrémitéStandard-Aimant intégréA903Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

459.13 €

1 19 jours 500.05 to 0.80.610063220Vis MAmortisseur élastiqueDispositif de réglage avantStandard-Aimant intégréAucun-Aucun-0.15 à 0.7Aucun

Assistance technique