Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXS6L-50AT
Référence pièce
|
---|
MXS6L-50AT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459.15 € | 1 | 19 jours | 50 | - | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Reverse-end adjuster | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Forme de guidage à rouleaux croisés |
Vous vous trouvez sur la page de MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique), le numéro d'article est le suivant: MXS6L-50AT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXS6L-50AT.
Configurer
Propriétés de base
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Specifications
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Auto Switch
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXS12L-100-A93LS |
MXS12L-100-M9PL3 |
MXS12L-100A |
MXS8L-10 |
MXS8L-10-M9NZ |
MXS8L-10A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.81 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | A93 | 3 | Aucun | 1 pc | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
727.66 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 3 | - | 3 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
694.40 € | 1 | 19 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 203 | 12 | 50 | 32 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
338.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | - | Pas de dispositif de réglage | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | - | ||
417.47 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | M9N | 5 | - | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
391.00 € | 1 | 19 jours | 10 | - | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - |