Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXQ12A-100ZA-X27
Référence pièce
|
---|
MXQ12A-100ZA-X27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674.21 € | 1 | 26 jours | Table en L | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 40 | 27 | Vis M | Butée métallique avec amortisseur aux deux extrémités | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications du régleur centralisé |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de MXQ*A-Z, Table linéaire pneumatique, le numéro d'article est le suivant: MXQ12A-100ZA-X27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXQ12A-100ZA-X27.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la table
Guide
Auto Switch
Custom-made Specifications
Model
Type
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Environnement de fonctionnement
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Port Screw Type
Adjuster Option
Specifications
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXQ12A-100Z-M9NL |
MXQ12A-100Z-M9PL |
MXQ12A-100Z1 |
MXQ12A-100ZA3 |
MXQ12A-100ZB |
MXQ12A-100ZB-M9BWL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660.60 € | 1 | 26 jours | Table en L | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 40 | 27 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Aucun | - | Aimant intégré | M9N | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
660.60 € | 1 | 26 jours | Table en L | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 40 | 27 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Aucun | - | Aimant intégré | M9P | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
670.69 € | 1 | 26 jours | Table en L | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 40 | 27 | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Buffer | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
732.32 € | 1 | 26 jours | Table en L | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 40 | 27 | Vis M | Butée métallique avec amortisseur aux deux extrémités | Tuyauterie axiale | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
633.48 € | 1 | 26 jours | Table en L | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 40 | 27 | Vis M | Butée métallique avec amortisseur à l’extrémité avant | Aucun | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
708.65 € | 1 | 26 jours | Table en L | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Usage général | [Guide roulant] Type à guide linéaire | 40 | 27 | Vis M | Butée métallique avec amortisseur à l’extrémité avant | Aucun | - | Aimant intégré | M9BW | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun |