MXF, Table linéaire pneumatique, modèle à rouleaux croisés, profil étroit

MXF, Table linéaire pneumatique, modèle à rouleaux croisés, profil étroit
An air slide table made by SMC
[Features]
· The parallel design of the guide and cylinder creates a slim and compact slide.
· Neat external appearance.
· Standard equipped with a stroke adjuster.
· Auto switch mountable.
· Reinforced screws for mounting workpieces.
· Mounting and removing reproducibility.
· Flexible piping methods.
· High rigidity.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MXF8-10
MXF8-10-M9PSAPC
MXF8-20
MXF8-20-M9PSAPC
MXF8-20-X11
MXF8-30
MXF12-20
MXF12-20-M9BL
MXF12-20-M9PSAPC
MXF12-20-X11
MXF12-30
MXF12-30-M9B
MXF12-30-M9BV
MXF12-30-M9P
MXF12-50
MXF12-50-M9B
MXF12-50-M9P
MXF16-30
MXF16-30-A90
MXF16-30-M9BL
MXF16-30-M9PW
MXF16-50
MXF16-50-A90
MXF16-50-A93L
MXF16-50-M9B
MXF16-50-M9NL
MXF16-50-M9PSAPC
MXF16-50-M9PWSAPC
MXF16-50-X11
MXF16-75
MXF16-75-M9B
MXF16-75-M9BL
MXF16-75-M9PL
MXF16-75-M9PSAPC
MXF20-30
MXF20-30-A93
MXF20-30-A96L
MXF20-30-M9BL
MXF20-30-M9P
MXF20-30-X11
MXF20-50
MXF20-50-M9BL
MXF20-50-M9PW
MXF20-75
MXF20-75-M9PL
MXF20-75-X42
MXF20-100
MXF20-100-A93
MXF20-100-M9B
MXF20-100-M9NSAPC
MXF20-100-M9P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

321.79 €

1 4 jours 10---6 ~ 8--Aucun-----5mm (Standard)-

402.11 €

1 26 jours 100.05 to 0.80.66983116-Aimant intégréM9P0.5Connecteur M8 à 3 broches2 pcs0.15 à 0.7Aucun

351.95 €

1 4 jours 20-0.65483116Aucun-----5mm (Standard)-

432.27 €

1 26 jours 200.05 to 0.80.66983116-Aimant intégréM9P0.5Connecteur M8 à 3 broches2 pcs0.15 à 0.7Aucun

388.11 €

1 26 jours 200.05 to 0.80.66983116-Aimant intégréAucun-Aucun-0.15 à 0.7Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm)

382.18 €

1 4 jours 30---6 ~ 8--Aucun-----5mm (Standard)-

351.95 €

1 4 jours 20---12 ~ 25--Aucun-----5mm (Standard)-

421.40 €

1 26 jours 201 to 4.9165123518.5-Aimant intégréM9B3Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

432.27 €

1 26 jours 201 to 4.9165123518.5-Aimant intégréM9P0.5Connecteur M8 à 3 broches2 pcs0.15 à 0.7Aucun

384.53 €

1 26 jours 201 to 4.9165123518.5-Aimant intégréAucun-Aucun-0.15 à 0.7Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm)

386.16 €

1 4 jours 30---12 ~ 25--Aucun-----5mm (Standard)-

448.19 €

1 26 jours 301 to 4.9175123518.5-Aimant intégréM9B0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

457.50 €

1 26 jours 301 to 4.9175123518.5-Aimant intégréM9BV0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

449.98 €

1 26 jours 301 to 4.9175123518.5-Aimant intégréM9P0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

454.53 €

1 4 jours 50-1111123518.5Aucun-----5mm (Standard)-

516.56 €

1 26 jours 501 to 4.91111123518.5-Aimant intégréM9B0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

518.35 €

1 26 jours 501 to 4.91111123518.5-Aimant intégréM9P0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

390.18 €

1 4 jours 30---16 ~ 25--Aucun-----5mm (Standard)-

431.31 €

1 26 jours 301 to 4.92831641.521-Aimant intégréA900.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

459.61 €

1 26 jours 301 to 4.92831641.521-Aimant intégréM9B3Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

457.81 €

1 26 jours 301 to 4.92831641.521-Aimant intégréM9PW0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

458.60 €

1 4 jours 50---16 ~ 25--Aucun-----5mm (Standard)-

499.73 €

1 26 jours 501 to 4.921131641.521-Aimant intégréA900.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

504.89 €

1 26 jours 501 to 4.921131641.521-Aimant intégréA933Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

520.65 €

1 26 jours 501 to 4.921131641.521-Aimant intégréM9B0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

529.94 €

1 26 jours 501 to 4.921131641.521-Aimant intégréM9N3Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

538.94 €

1 26 jours 501 to 4.921131641.521-Aimant intégréM9P0.5Connecteur M8 à 3 broches2 pcs0.15 à 0.7Aucun

541.65 €

1 26 jours 501 to 4.921131641.521-Aimant intégréM9PW0.5Connecteur M8 à 3 broches2 pcs0.15 à 0.7Aucun

520.85 €

1 26 jours 501 to 4.921131641.521-Aimant intégréAucun-Aucun-0.15 à 0.7Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm)

544.05 €

1 4 jours 75---6 ~ 16--Aucun-----5mm (Standard)-

606.08 €

1 26 jours 751 to 4.921591641.521-Aimant intégréM9B0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

613.48 €

1 26 jours 751 to 4.921591641.521-Aimant intégréM9B3Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

615.39 €

1 26 jours 751 to 4.921591641.521-Aimant intégréM9P3Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

624.39 €

1 26 jours 751 to 4.921591641.521-Aimant intégréM9P0.5Connecteur M8 à 3 broches2 pcs0.15 à 0.7Aucun

436.45 €

1 4 jours 30---6 ~ 20--Aucun-----5mm (Standard)-

477.58 €

1 26 jours 301 to 4.94912051.527-Aimant intégréA930.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

482.73 €

1 26 jours 301 to 4.94912051.527-Aimant intégréA963Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

505.89 €

1 26 jours 301 to 4.94912051.527-Aimant intégréM9B3Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

500.27 €

1 26 jours 301 to 4.94912051.527-Aimant intégréM9P0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

470.37 €

1 26 jours 301 to 4.94912051.527-Aimant intégréAucun-Aucun-0.15 à 0.7Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm)

504.81 €

1 4 jours 50---6 ~ 20--Aucun-----5mm (Standard)-

574.24 €

1 26 jours 501 to 4.941132051.527-Aimant intégréM9B3Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

572.44 €

1 26 jours 501 to 4.941132051.527-Aimant intégréM9PW0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

590.32 €

1 4 jours 75---6 ~ 20--Aucun-----5mm (Standard)-

661.66 €

1 26 jours 751 to 4.941622051.527-Aimant intégréM9P3Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

609.44 €

1 26 jours 751 to 4.941622051.527-Aimant intégréAucun-Aucun-0.15 à 0.7Spécifications de prévention de la rouille des pièces de guidage

675.77 €

1 4 jours 100---6 ~ 20--Aucun-----5mm (Standard)-

716.89 €

1 26 jours 1001 to 4.942112051.527-Aimant intégréA930.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

737.81 €

1 26 jours 1001 to 4.942112051.527-Aimant intégréM9B0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

756.10 €

1 26 jours 1001 to 4.942112051.527-Aimant intégréM9N0.5Connecteur M8 à 3 broches2 pcs0.15 à 0.7Aucun

739.60 €

1 26 jours 1001 to 4.942112051.527-Aimant intégréM9P0.5Aucun2 pcs0.15 à 0.7Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table en L Matériau de la table Alliage d'aluminium Environnement de fonctionnement Usage général
Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Forme de guidage à rouleaux croisés Port Screw Type Vis M
Cushion Coussinet en caoutchouc aux deux extrémités

Assistance technique