Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXF12-20-X11
Référence pièce
|
---|
MXF12-20-X11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.53 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 65 | 12 | 35 | 18.5 | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm) |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Forme de guidage à rouleaux croisés | Port Screw Type | Vis M |
Cushion | Coussinet en caoutchouc aux deux extrémités |
Vous vous trouvez sur la page de MXF, Table linéaire pneumatique, modèle à rouleaux croisés, profil étroit, le numéro d'article est le suivant: MXF12-20-X11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXF12-20-X11.
Configurer
Propriétés de base
Auto Switch
Custom-made Specifications
Model
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXF12-20 |
MXF12-20-M9BL |
MXF12-20-M9PSAPC |
MXF12-30 |
MXF12-30-M9B |
MXF12-30-M9BV |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.95 € | 1 | 4 jours | 20 | - | - | - | 12 ~ 25 | - | - | Aucun | - | - | - | - | - | 5mm (Standard) | - | ||
421.40 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 65 | 12 | 35 | 18.5 | - | Aimant intégré | M9B | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
432.27 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 65 | 12 | 35 | 18.5 | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Connecteur M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
386.16 € | 1 | 4 jours | 30 | - | - | - | 12 ~ 25 | - | - | Aucun | - | - | - | - | - | 5mm (Standard) | - | ||
448.19 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 75 | 12 | 35 | 18.5 | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
457.50 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 75 | 12 | 35 | 18.5 | - | Aimant intégré | M9BV | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun |