Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXF20-75-M9PL
Référence pièce
|
---|
MXF20-75-M9PL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661.66 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 4 | 162 | 20 | 51.5 | 27 | - | Aimant intégré | M9P | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Forme de guidage à rouleaux croisés | Port Screw Type | Vis M |
Cushion | Coussinet en caoutchouc aux deux extrémités |
Vous vous trouvez sur la page de MXF, Table linéaire pneumatique, modèle à rouleaux croisés, profil étroit, le numéro d'article est le suivant: MXF20-75-M9PL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXF20-75-M9PL.
Configurer
Propriétés de base
Auto Switch
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXF12-20-X11 |
MXF12-30 |
MXF12-30-M9B |
MXF20-75-X42 |
MXF8-10 |
MXF8-10-M9PSAPC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.53 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 1 | 65 | 12 | 35 | 18.5 | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm) | ||
386.16 € | 1 | 4 jours | 30 | - | - | - | 12 ~ 25 | - | - | Aucun | - | - | - | - | - | 5mm (Standard) | - | ||
448.19 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 75 | 12 | 35 | 18.5 | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
609.44 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 4 | 162 | 20 | 51.5 | 27 | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de prévention de la rouille des pièces de guidage | ||
321.79 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | - | - | Aucun | - | - | - | - | - | 5mm (Standard) | - | ||
402.11 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 69 | 8 | 31 | 16 | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Connecteur M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun |