Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXW16-100B-M9P
Référence pièce
|
---|
MXW16-100B-M9P |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,163.56 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun |
Loading...
Type | Type de table | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Type à guide linéaire |
Vous vous trouvez sur la page de MXW, Table linéaire pneumatique,à guide linéaire circulant, longues courses, le numéro d'article est le suivant: MXW16-100B-M9P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXW16-100B-M9P.
Configurer
Propriétés de base
Adjuster Option
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXW12-100B-A93 |
MXW12-100B-M9BL |
MXW12-100B-M9NL |
MXW16-100B-M9PL |
MXW16-100B-M9PWL |
MXW16-125 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,063.97 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | A93 | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,092.27 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9B | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,094.18 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9N | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,171.08 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9P | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,174.90 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9PW | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
1,036.63 € | 1 | 26 jours | 125 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun |