Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXJ8-5N
Model | MXJ4 | MXJ6 | MXJ8 |
---|---|---|---|
Bore size (mm) | 4.5 | 6 | 8 |
Piping port size | M3 x 0.5 | ||
Fluid | Air | ||
Action | Double acting | ||
Operating pressure | 0.15 to 0.7 MPa | ||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||
Ambient and fluid temperature | -10 to 60℃ | ||
Operating speed range (Average operating speed) Note) | 50 to 500 mm/s (Metal stopper: 50 to 200 mm/s) | ||
Cushion | Rubber bumper (Metal stopper: Without cushion) | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Stroke adjusting range (metal stopper) | Both ends each 0 to 5 mm | ||
Auto switch | Reed auto switch (2-wire, 3-wire) Solid state auto switch (2-wire, 3-wire) 2-color indicator solid state auto switch (2-wire, 3-wire) | ||
Stroke length tolerance | 0 to +1 mm |
Model | Standard stroke (mm) |
---|---|
MXJ4 | 5, 10 |
MXJ6 | 5, 10, 15 |
MXJ8 | 5, 10, 15, 20 |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
2 | Table | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
3 | Rod | Stainless steel | |
4 | Piston | Brass | Electroless nickel plated |
5 | Rod cover | Resin | |
6 | Head cap | Resin | |
7 | Floating bushing A | Stainless steel | |
8 | Floating bushing B | Stainless steel | |
9 | Roller stopper A | Stainless steel | |
10 | Roller stopper B | Stainless steel | |
11 | Rod bumper | Polyurethane | |
12 | Plate | Stainless steel | |
13 | Plug | Steel + Fluorine | Zinc chromated |
14 | Piston seal | NBR | |
15 | Rod seal | NBR | |
16 | O-ring | NBR | |
17 | Steel balls | High carbon chrome bearing steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
18 | Switch rail | Aluminum alloy | Hard anodized |
19 | Magnet | - | |
20 | Magnet holder | Stainless steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
21 | End plate | Stainless steel | |
22 | Stopper pin | Steel | Heat treated, Trivalent chromated |
23 | Adjustment bolt | Steel | Heat treated Note) , Zinc chromated |
24 | Adjustment nut | Steel | Zinc chromated |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
25 | Axial piping plate | Aluminum alloy | Hard anodized |
26 | Stud | Brass | Electroless nickel plated |
27 | Gasket | Stainless steel + NBR | |
28 | O-ring | NBR |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ6-5 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-10 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-15 | 13 | 22 | 20 | 7 | 20 | 31.5 | 47.5 | 42 | 48 |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ8-5 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-10 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-15 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
MXJ8-20 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
Référence pièce
|
---|
MXJ8-5N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Type | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.81 € | 1 | 26 jours | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.35 | 44.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Aucun | Sans | Pas d'aimant | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Acier inoxydable martensite | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Type à guide linéaire | Custom-made | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de MXJ, Table linéaire pneumatique, modèle standard et salle blanche (ø4.5, ø6, ø8), le numéro d'article est le suivant: MXJ8-5N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXJ8-5N.
Configurer
Propriétés de base
Custom-made Specifications
Model
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Parallélisme de la table(µm)
Type
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXJ4-10-M9P |
MXJ4-10C |
MXJ4-10C-M9PSAPC |
MXJ8-5P |
MXJ8-5PN |
MXJ8L-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Type | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.98 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Aucun | Oui | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | ||
291.77 € | 1 | 31 jours | 10 | - | - | 42.5 | 4.5 | 20 | - | 30 | Type standard | Vis M | Aucun | Butées métalliques à double extrémité | Aucun | - | - | - | - | - | Aimant intégré | - | ||
372.10 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Type standard | Vis M | Aucun | Butées métalliques à double extrémité | Aucun | Oui | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Connecteur M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | ||
321.44 € | 1 | 26 jours | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.35 | 44.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Type à tuyauterie dans la direction axiale | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | ||
306.56 € | 1 | 26 jours | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.35 | 44.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Type à tuyauterie dans la direction axiale | Sans | Pas d'aimant | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | ||
275.94 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.35 | 44.5 | 8 | 26 | 12.5 | 30 | Forme symétrique | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Aucun | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 |