Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXY6-100-A93
Référence pièce
|
---|
MXY6-100-A93 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Piping Format | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.89 € | 1 | 26 jours | 100 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Tuyauterie centralisée d'un seul côté | Butée en caoutchouc | Oui | Aimant intégré | A93 | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.2 à 0.55 | Aucun |
Loading...
Type | Type de table | Matériau de la table | Aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Nickelage autocatalytique | Guide | Type à guide linéaire | Port Screw Type | Vis M |
Vous vous trouvez sur la page de MXY, Table linéaire pneumatique, le numéro d'article est le suivant: MXY6-100-A93.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXY6-100-A93.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Piping Format
Adjuster Option
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXY12-100-M9PWMAPC |
MXY12-100B |
MXY12-100B-A96 |
MXY6-100-M9BV |
MXY6-100-M9PL |
MXY6-100C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Piping Format | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703.24 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 52 | 12 | 50 | 36 | Tuyauterie centralisée d'un seul côté | Butée en caoutchouc | Oui | Aimant intégré | M9PW | 1 | Connecteur mâle M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.2 à 0.55 | Aucun | ||
687.06 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 2 | 52 | 12 | 50 | 36 | Tuyauterie centralisée d'un seul côté | Amortisseur de chocs | - | - | - | - | Aucun | - | - | Aucun | ||
728.19 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 52 | 12 | 50 | 36 | Tuyauterie centralisée d'un seul côté | Amortisseur de chocs | Oui | Aimant intégré | A96 | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.2 à 0.55 | Aucun | ||
550.15 € | 1 | 26 jours | 100 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Tuyauterie centralisée d'un seul côté | Butée en caoutchouc | Oui | Aimant intégré | M9BV | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.2 à 0.55 | Aucun | ||
550.11 € | 1 | 26 jours | 100 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Tuyauterie centralisée d'un seul côté | Butée en caoutchouc | Oui | Aimant intégré | M9P | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.2 à 0.55 | Aucun | ||
478.77 € | 1 | 26 jours | 100 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Tuyauterie centralisée d'un seul côté | Butée métallique | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.2 à 0.55 | Aucun |