Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur nominale W (mm) (mm) | Longueur de circonférence (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.25 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 1000 | 200 | ||
28.81 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 1000 | 200 | ||
42.88 € | 1 | 12 jours | 10 | 25 | 1000 | 200 | ||
67.30 € | 1 | 12 jours | 10 | 35 | 1000 | 200 | ||
115.34 € | 1 | 12 jours | 10 | 60 | 1000 | 200 | ||
19.98 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 1050 | 210 | ||
29.61 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 1050 | 210 | ||
31.99 € | 1 | 12 jours | 10 | 16 | 1050 | 210 | ||
44.85 € | 1 | 12 jours | 10 | 25 | 1050 | 210 | ||
74.93 € | 1 | 12 jours | 10 | 7,5 | 1050 | 210 | ||
6.21 € | 80 | 12 jours | 10 | 6 | 105 | 35 | ||
8.38 € | 53 | 12 jours | 10 | 9 | 105 | 35 | ||
12.32 € | 32 | 12 jours | 10 | 15 | 105 | 35 | ||
21.47 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 1150 | 230 | ||
31.49 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 1150 | 230 | ||
47.57 € | 1 | 12 jours | 10 | 25 | 1150 | 230 | ||
95.45 € | 1 | 12 jours | 10 | 45 | 1150 | 230 | ||
106.06 € | 1 | 12 jours | 10 | 50 | 1150 | 230 | ||
9.46 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 1164 | 582 | ||
1,637.37 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | ||
6.26 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 120 | 40 | ||
8.47 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 120 | 40 | ||
12.65 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 120 | 40 | ||
23.13 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 1270 | 254 | ||
33.03 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 1270 | 254 | ||
49.36 € | 1 | 12 jours | 10 | 25 | 1270 | 254 | ||
6.41 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 135 | 45 | ||
8.82 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 135 | 45 | ||
12.65 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 135 | 45 | ||
1,803.39 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | ||
6.41 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 144 | 48 | ||
8.82 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 144 | 48 | ||
17.36 € | 1 | 12 jours | 10 | 20 | 144 | 48 | ||
21.73 € | 1 | 12 jours | 10 | 25 | 144 | 48 | ||
25.79 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 1500 | 300 | ||
38.14 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 1500 | 300 | ||
57.45 € | 1 | 12 jours | 10 | 25 | 1500 | 300 | ||
128.30 € | 1 | 12 jours | 10 | 50 | 1500 | 300 | ||
6.41 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 150 | 50 | ||
8.82 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 150 | 50 | ||
13.04 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 150 | 50 | ||
4.11 € | 1 | 12 jours | 10 | 4 | 152 | 76 | ||
6.05 € | 118 | Devis | 10 | 6 | 152 | 76 | ||
15.56 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 1587 | 529 | ||
18.39 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 1587 | 529 | ||
26.73 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 1587 | 529 | ||
8.67 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 158 | 79 | ||
2,080.64 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | ||
3.40 € | 1 | 12 jours | 10 | 3 | 164 | 82 | ||
6.11 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 164 | 82 | ||
6.41 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 165 | 55 | ||
8.82 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 165 | 55 | ||
13.23 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 165 | 55 | ||
16.15 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 1692 | 564 | ||
20.43 € | 1 | 12 jours | 10 | 9 | 1692 | 564 | ||
29.53 € | 1 | 12 jours | 10 | 15 | 1692 | 564 | ||
6.10 € | 1 | 12 jours | 10 | 3 | 1700 | 850 | ||
6.16 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 172 | 86 | ||
12.52 € | 1 | 12 jours | 10 | 12 | 172 | 86 | ||
6.58 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 174 | 58 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (Single Sided) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | GT3 | Type de forme de la courroie | Courroie en carbone GT à profil denté de chaîne multiple |
Couple de transmission | High Torque Transmission |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Longueur de circonférence(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles