Vis / boulon de serrage STB

Vis / boulon de serrage STB
  • Remise sur volume
● For applications such as adjustment of the slide position.
● Use the same thread fitting length of SHS hexagon stud bolt on both sides.

(i)Remarque

  • Ces images de produit sont uniquement représentatives. Vérifiez les normes du produit pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STB-M4
STB-M6
STB-M10
STB-M12
STB-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de vis
(mm)
Matériau du corps principal Diamètre de filetage M
(mm)
Méplats
(mm)

14.71 €

1 Disponible 6 jours 8S45C / SUM24L47

18.74 €

1 8 jours 12S45C / SUM22610

38.86 €

1 Disponible 6 jours 20S45C / SUM221017

50.28 €

1 Disponible 6 jours 24S45C / SUM221219

87.25 €

1 Disponible 6 jours 32S45C / SUM221624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tendeur Type à vis Filetage mâle

Assistance technique