Référence fabricant: SLTS-M2X4
Marque: NABEYA BI-TECH
Prix: 36.18 €
Délai de livraison: 8 jours
Filetage nominal (M): 2
Longueur L (mm): 4
Pas: 0.4 mm
Unité de vente: Boîte / paquet
Spécifications: Clé applicable : SKX-6
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SLTS-M2X4
Référence pièce
|
---|
SLTS-M2X4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Unité de vente | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | 4 | 0.4 | Boîte / paquet | Clé applicable : SKX-6 |
Loading...
Forme détaillée | Tête basse | Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Douille hexalobée | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard |
Niveau de résistance (acier inoxydable) | A2-50 | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Application | Standard | Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis d'assemblage à tête creuse hexalobulaire NBK avec profil bas SLTS, le numéro d'article est le suivant: SLTS-M2X4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLTS-M2X4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Unité de vente
Spécifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SLTS-M2.5X12-VA |
SLTS-M2.5X5 |
SLTS-M2.5X5-VA |
SLTS-M2X4-VA |
SLTS-M2X5 |
SLTS-M2X5-VA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Unité de vente | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 12 | 0.45 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Clé applicable : SKX-8 | ||
32.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2.5 | 5 | 0.45 | Boîte / paquet | Clé applicable : SKX-8 | ||
2.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 5 | 0.45 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Clé applicable : SKX-8 | ||
2.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 4 | 0.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Clé applicable : SKX-6 | ||
36.18 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | 5 | 0.4 | Boîte / paquet | Clé applicable : SKX-6 | ||
2.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 5 | 0.4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Clé applicable : SKX-6 |