Aluminum anodized/Galvanized Steel incl. fastening elements. Radius R = 600 mm. Extra degree value on request. 15°: Necessary chain length: 730 mm. Necessary slide rail: 2.920 mm 30°: Necessary chain length: 990 mm. Necessary slide rail: 4.400 mm 45°: Necessary chain length: 1.300 mm. Necessary slide rail: 5.800 mm 60°: Necessary chain length: 1.825 mm. Necessary slide rail: 7.300 mm 90°: Necessary chain length: 2.025 mm. Necessary slide rail: 10.200 mm 180°: Necessary chain length: 4.750 mm. Necessary slide rail: 19.000 mm System width: 195
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro de référence lié au produit recherché.
Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux
catalogues des fabricants
.