Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDM2B25-25Z-C73L |
CDM2B25-50Z-C73L |
CDM2B25-125Z-C73L |
CDM2B25-175Z-C73L |
CDM2B25-250Z-C73L |
CDM2B25-300Z-C73L |
CDM2B25-350Z-C73L |
CDM2B25-400Z-C73L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.44 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | C73 | 3m | 2 | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
108.23 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | C73 | 3m | 2 | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
116.35 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | C73 | 3m | 2 | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
121.85 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | C73 | 3m | 2 | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
129.98 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | C73 | 3m | 2 | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
135.47 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | C73 | 3m | 2 | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
140.89 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | C73 | 3m | 2 | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
150.05 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | C73 | 3m | 2 | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Customized specification (port positions)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles