Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDM2B25-460AZ-W
Référence pièce
|
---|
CDM2B25-460AZ-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.97 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Rotule en U | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérin pneumatique, double effet, simple tige- C(D)M2-Z, le numéro d'article est le suivant: CDM2B25-460AZ-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDM2B25-460AZ-W.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDM2B20-1000Z |
CDM2B20-100AZ |
CDM2B20-100AZ-C73 |
CDM2B25-465Z |
CDM2B25-470AZ |
CDM2B25-480AZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.16 € | 1 | 7 jours | 20 | 1,000 | Standard | Standard | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
83.87 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Filetage extérieur | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
121.34 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Standard | Standard | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | C73 | 0.5m | 2 | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
112.02 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
130.29 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique | ||
133.00 € | 1 | 7 jours | 25 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type pneumatique |