Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDM2HB20-20Z |
CDM2HB20-25Z |
CDM2HB20-50Z |
CDM2HB20-80Z |
CDM2HB20-100Z |
CDM2HB20-150Z |
CDM2HB20-200Z |
CDM2HB20-400Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.39 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Faible vitesse | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type hydropneumatique | ||
57.39 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Faible vitesse | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type hydropneumatique | ||
60.10 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Faible vitesse | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type hydropneumatique | ||
65.60 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Faible vitesse | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type hydropneumatique | ||
65.60 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Faible vitesse | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type hydropneumatique | ||
70.95 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Faible vitesse | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type hydropneumatique | ||
76.48 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Faible vitesse | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type hydropneumatique | ||
98.26 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Avec fonction d'arrêt intermédiaire / Avec fonction de réglage de la vitesse | Faible vitesse | -10~ 70 | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Sans | Sans support | Standard (centrage des deux côtés) | Filetage mâle | Sans | Aucun | - | Type hydropneumatique |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles