Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.24 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
69.18 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
73.79 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
73.66 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
78.23 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
82.89 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
87.40 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
92.02 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
91.97 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
101.10 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
110.35 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
119.34 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating Pressure(MPa) | 0.08 à 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles