Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDM2WU40-25AZ-M9BWL
Référence pièce
|
---|
CDM2WU40-25AZ-M9BWL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.65 € | 1 | 7 jours | 40 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | M9BW | 3 | 2 pcs | Type à tourillon | Côté tige mâle | Sans | Aucun | Type pneumatique |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating Pressure(MPa) | 0.08 à 1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin pneumatique, double effet, tige traversante- C(D)M2W-Z, le numéro d'article est le suivant: CDM2WU40-25AZ-M9BWL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDM2WU40-25AZ-M9BWL.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDM2WB20-100Z-XC38 |
CDM2WB20-10Z |
CDM2WB20-125AZ |
CDM2WU40-50Z |
CM2WB20-100AZ-XC38 |
CM2WB20-100Z |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.89 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
63.76 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | Type pneumatique | ||
96.55 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | Type pneumatique | ||
128.34 € | 1 | 7 jours | 40 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Type à tourillon | Côté tige mâle | Sans | Aucun | Type pneumatique | ||
97.56 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Sans aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Spécifications du vide (type à tige à trou traversant) | Type pneumatique | ||
71.02 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Standard | Standard | Amortisseur en caoutchouc | Sans aimant intégré | Rc | Sans | Aucun | Aucun | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | Type pneumatique |