Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.50 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
76.50 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
94.73 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
76.50 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige femelle | Sans | Aucun | - | ||
76.50 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
97.44 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
97.44 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
97.44 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige femelle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
174.10 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | H7C | 0.5 | 2 pcs | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
145.00 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | M9B | 3 | 2 pcs | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
81.92 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
100.15 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
81.92 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
100.15 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
81.92 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige femelle | Sans | Aucun | - | ||
81.92 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
137.37 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | B54 | 3 | 2 pcs | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
102.87 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
84.65 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
84.65 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
102.87 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
102.87 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
134.73 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Toile nylon | Aucun | - | ||
84.65 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
127.27 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | C73 | 3 | 2 pcs | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
105.58 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
87.35 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
87.35 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
105.58 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
158.44 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Toile nylon | Aucun | - | ||
105.58 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
87.35 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige femelle | Sans | Aucun | - | ||
87.35 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
117.40 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Type à montage sur rail du détecteur côté gauche | - | ||
90.11 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
108.35 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
90.11 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
132.76 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | C73 | 3 | 2 pcs | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
111.06 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
92.82 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
92.82 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
113.77 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige femelle | Sans | Aucun | - | ||
174.77 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Toile nylon | Aucun | - | ||
113.77 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
95.55 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
116.48 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
98.26 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
163.68 € | 1 | 26 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | C73 | 3 | 2 pcs | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Vérin à course réglable / Type à rétraction réglable (de 0 à 25 mm) | - | ||
98.26 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
135.73 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | A93 | 0.5 | 2 pcs | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
135.73 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | C73 | 0.5 | 2 pcs | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
140.89 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | C73 | 3 | 2 pcs | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
116.48 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
119.32 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Cushion
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles