Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.50 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
76.50 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
76.50 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
79.21 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
81.92 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
81.92 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
81.92 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
84.65 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
84.65 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
84.65 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
87.35 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
87.35 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
87.35 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
90.11 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
90.11 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
92.82 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
92.82 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
95.55 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
98.26 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
98.26 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
101.10 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
103.76 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
106.47 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
112.02 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - | ||
117.45 € | 1 | 7 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Sans support | Basique (bossage des deux côtés) | Côté tige mâle | Sans | Aucun | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Customized specification (port positions)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Cushion
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles