Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDM2RKA25-15Z |
CDM2RKA25-25Z |
CDM2RKA25-50Z |
CDM2RKA25-75Z |
CDM2RKA25-100Z |
CDM2RKA25-125Z |
CDM2RKA25-150Z |
CDM2RKA25-200Z |
CDM2RKA25-225Z |
CDM2RKA25-300Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.48 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - | ||
86.48 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - | ||
89.19 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - | ||
91.90 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - | ||
94.61 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - | ||
97.39 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - | ||
100.15 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - | ||
105.52 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - | ||
110.95 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - | ||
116.37 € | 1 | 26 jours | 25 | Aimant intégré | Sans | Aucun | Aucun | Sans support | Type de montage sur base | Côté tige mâle | Aucun | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Customized specification (port positions)
Type de connecteur
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles