Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Specifications | Auto Switch | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.65 € | 1 | 4 jours | 4 | 5 | -10~70 | 0.3~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
17.65 € | 1 | 4 jours | 4 | 10 | -10~70 | 0.3~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type à montage sur panneau | Avec filetage | Aucun | ||
17.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 15 | -10~70 | 0.3~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type à montage sur panneau | Avec filetage | Aucun | ||
17.65 € | 1 | 26 jours | 4 | - | -10~ 70 | - | Sans embout de flexible | Sans | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
17.65 € | 1 | 4 jours | 6 | 5 | -10~70 | 0.2~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
17.65 € | 1 | 4 jours | 6 | 15 | -10~70 | 0.2~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type à montage sur panneau | Avec filetage | Aucun | ||
23.13 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
30.79 € | 1 | 4 jours | 15 | 5 | -10~70 | 0.15~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type à montage sur panneau | Avec filetage | Aucun | ||
30.79 € | 1 | 26 jours | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans embout de flexible | Sans | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
30.79 € | 1 | 26 jours | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Embout de flexible (pour tuyauterie ø4 / ø2,5) | Sans | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
30.79 € | 1 | 26 jours | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans embout de flexible | Sans | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
30.79 € | 1 | 26 jours | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans embout de flexible | Sans | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
30.79 € | 1 | 26 jours | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Embout de flexible (pour tuyauterie ø4 / ø2,5) | Sans | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
30.79 € | 1 | 26 jours | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Mamelon pour flexible (pour tubes ø6 / ø4) | Sans | Type à montage sur panneau | Sans filetage | Aucun | ||
16.74 € | 1 | 26 jours | 4 | - | -10~ 70 | - | Sans embout de flexible | Sans | Type encastré | Sans filetage | Aucun | ||
16.74 € | 1 | 26 jours | 4 | - | -10~ 70 | - | Sans embout de flexible | Sans | Type encastré | Sans filetage | Aucun | ||
16.74 € | 1 | 26 jours | 4 | - | -10~ 70 | - | Sans embout de flexible | Sans | Type encastré | Sans filetage | Aucun | ||
16.74 € | 1 | 4 jours | 6 | 5 | -10~70 | 0.2~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type encastré | Avec filetage | Aucun | ||
16.74 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | -10~70 | 0.2~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type encastré | Avec filetage | Aucun | ||
16.74 € | 1 | 26 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans embout de flexible | Sans | Type encastré | Sans filetage | Aucun | ||
22.24 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | -10~70 | 0.15~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type encastré | Avec filetage | Aucun | ||
22.24 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans embout de flexible | Sans | Type encastré | Sans filetage | Aucun | ||
22.24 € | 1 | 22 jours | 10 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | Sans embout de flexible | Aucun | Type encastré | Avec filetage | Aucun | ||
22.24 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans embout de flexible | Sans | Type encastré | Sans filetage | Aucun | ||
29.79 € | 1 | 26 jours | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans embout de flexible | Sans | Type encastré | Sans filetage | Aucun | ||
29.79 € | 1 | 26 jours | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans embout de flexible | Sans | Type encastré | Sans filetage | Aucun | ||
29.79 € | 1 | 26 jours | 15 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans embout de flexible | Sans | Type encastré | Sans filetage | Aucun |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Simple effet (extrusion) | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Cushion | Aucun |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles