Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDJ2KB16-30Z-A93L-B |
CDJ2KB16-45Z-A93L-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Fabrication sur commande (type embout de flexible) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.47 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | A93 | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
92.47 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | A93 | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Cushion | Amortisseur en caoutchouc | Swinging Receiving Metal | Sans support |
Rod Tip Metal Fitting | Sans support |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Fabrication sur commande (type embout de flexible)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles