Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDJ2KG10-60Z-M9BA-B
Référence pièce
|
---|
CDJ2KG10-60Z-M9BA-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Fabrication sur commande (type embout de flexible) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.35 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M9BA | 0.5 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Bride côté tête | Aucun | Aimant intégré | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Cushion | Amortisseur en caoutchouc | Swinging Receiving Metal | Sans support |
Rod Tip Metal Fitting | Sans support |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)J2K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, simple tige, le numéro d'article est le suivant: CDJ2KG10-60Z-M9BA-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDJ2KG10-60Z-M9BA-B.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Fabrication sur commande (type embout de flexible)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDJ2KB10-10Z-B |
CDJ2KB10-120Z-B |
CDJ2KB10-125Z-B |
CDJ2KL10-100RZ-B |
CDJ2KL10-100Z-B |
CDJ2KL10-100Z-M9BL-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Fabrication sur commande (type embout de flexible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.23 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
52.31 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
52.31 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
49.19 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Type à équerre unique | Aucun | Aimant intégré | - | ||
49.19 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Type à équerre unique | Aucun | Aimant intégré | - | ||
128.60 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M9B | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Type à équerre unique | Aucun | Aimant intégré | - |