Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDUJB6-8DM-F8P
Double acting, single rod, without cushion
Single acting, spring return
Bore size (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting; Single acting, spring return | ||||
Fluid | Air | ||||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||||
Minimum operating pressure | Double acting | 0.15 MPa | 0.1 MPa | ||
Single acting, spring return | 0.35 MPa | 0.3 MPa | 0.2 MPa | ||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | ||||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10 to 70°C (No freezing) With auto switch: -10 to 60°C (No freezing) | ||||
Cushion | None | ||||
Lubrication | Non-lube | ||||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | ||||
Stroke length tolerance | 0 to +0.5 | ||||
Mounting | Through-hole |
Action | Bore size (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|---|
Double acting | 4 | 4, 6, 8, 10, 15, 20 |
6 | 4, 6, 8, 10, 15, 20 25, 30 | |
8, 10 | ||
Single acting, spring return | 4 | 4, 6 |
6 | 4, 6, 8 | |
10 | 4, 6, 8, 10 |
No. | Description | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminum alloy | Hard anodized | |
2 | Rod cover | Copper alloy | Electroless nickel plated | |
3 | Piston | Without switch | Stainless steel | |
With switch | Aluminum alloy | Chromated | ||
4 | Piston rod | Stainless steel | ||
5 | Seal retainer | Aluminum alloy | Chromated (CUJB4 only) | |
6 | Magnet retainer | Aluminum alloy | Chromated | |
7 | Return spring | Piano wire | ||
8 | Bronze element | Sintered metallic BC | ||
9 | Magnet | - | ||
10 | Rod end nut | Iron | Chromated | |
11 | Piston seal | NBR | ||
12 | Rod seal | NBR | ||
13 | Tube gasket | NBR |
Bore size (mm) | Kit no. | Contents |
---|---|---|
4 | CUJB4-PS | Set of ⑪, ⑫, ⑬ and grease pack. |
6 | CUJB6-PS | |
8 | CUJB8-PS | |
10 | CUJB10-PS |
Bore size (mm) | Kit no. | Contents |
---|---|---|
4 | CUJB4-S-PS | Set of ⑪ and grease pack. |
6 | CUJB6-S-PS | |
8 | CUJB8-S-PS | |
10 | CUJB10-S-PS |
Référence pièce
|
---|
CDUJB6-8DM-F8P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.52 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 6 | 8 | - | 0.15~ 0.7 | F8P | 0.5 | 2 pcs | Côté tige mâle | Aucun | Aimant intégré |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Cushion | Aucun | Type of Mount Support | Basique (type à trou traversant) |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)UJ, Vérin à montage libre miniature, le numéro d'article est le suivant: CDUJB6-8DM-F8P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDUJB6-8DM-F8P.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDUJB10-10D-F8BLS |
CDUJB10-10D-F8NL |
CDUJB10-10D-F8P |
CDUJB6-8DM-F8PL |
CDUJB6-8DM-F8PS |
CDUJB6-8DM-M9BLS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.11 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | F8B | 3 | 1 pc | Côté tige femelle | Aucun | Aimant intégré | ||
136.40 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | F8N | 3 | 2 pcs | Côté tige femelle | Aucun | Aimant intégré | ||
131.35 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | F8P | 0.5 | 2 pcs | Côté tige femelle | Aucun | Aimant intégré | ||
135.56 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 6 | 8 | - | 0.15~ 0.7 | F8P | 3 | 2 pcs | Côté tige mâle | Aucun | Aimant intégré | ||
81.74 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 6 | 8 | - | 0.15~ 0.7 | F8P | 0.5 | 1 pc | Côté tige mâle | Aucun | Aimant intégré | ||
67.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | 6 | 8 | - | 0.15~ 0.7 | M9B | 3 | 1 pc | Côté tige mâle | Aucun | Aimant intégré |