Référence fabricant: CUW6-5D
Marque: SMC
Prix: 56.81 €
Délai de livraison: 26 jours
D.I. du cylindre : D: 6 Ø
Course : L: - mm
Température de fonctionnement: -10~ 70 ℃
Pression de fonctionnement: 0.15~ 0.7 MPa
Port thread type: M5 × 0.8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CUW6-5D
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.10 MPa | 0.08 MPa | |||
Ambient and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||
Lubrication | Non-lube | |||||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||||
Cushioning | Rubber cushion | |||||
Rod-end thread | Male thread | |||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm |
Tube Internal Diameter (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|
6, 10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
20, 25, 32 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
Symbol Double acting, Double rod, Rubber bumper
Tube I.D. (mm) | Rod size (mm) | Piston area (mm2) | Operating pressure (MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.5 | 0.7 | |||
6 | 3 | 21.2 | 6.36 | 10.6 | 14.8 |
10 | 4 | 66.0 | 19.8 | 33.0 | 46.2 |
16 | 6 | 172 | 51.6 | 86.0 | 121 |
20 | 8 | 264 | 79.2 | 132 | 185 |
25 | 10 | 412 | 124 | 206 | 288 |
32 | 12 | 691 | 207 | 346 | 484 |
(Unit: N)
Model | Stroke (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
C(D)UW6-□D | 27 (32) | 30 (40) | 34 (44) | 37 (47) | 40 (50) | 44 (54) | 51 (61) | 58 (68) | 65 (75) | - | - | - | - |
C(D)UW10-□D | 44 (49) | 49 (59) | 53 (63) | 58 (68) | 62 (72) | 67 (77) | 76 (86) | 85 (95) | 94 (104) | - | - | - | - |
C(D)UW16-□D | 74 (99) | 81 (111) | 88 (118) | 95 (125) | 102 (132) | 109 (139) | 123 (153) | 137 (167) | 151 (181) | - | - | - | - |
C(D)UW20-□D | 132 (165) | 145 (182) | 158 (195) | 171 (208) | 184 (221) | 197 (234) | 223 (260) | 250 (287) | 275 (312) | 301 (338) | 327 (364) | 353 (390) | 379 (416) |
C(D)UW25-□D | 240 (294) | 260 (319) | 280 (339) | 300 (359) | 321 (380) | 341 (400) | 381 (440) | 421 (480) | 461 (520) | 501 (560) | 541 (600) | 581 (640) | 621 (680) |
C(D)UW32-□D | 365 (438) | 394 (472) | 422 (500) | 451 (529) | 479 (557) | 508 (586) | 586 (664) | 622 (700) | 679 (757) | 736 (814) | 793 (871) | 850 (928) | 907 (985) |
(Unit: g)
Référence pièce
|
---|
CUW6-5D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.81 € | 1 | 26 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Sans aimant |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)UW, Vérin à montage libre, tige traversante, le numéro d'article est le suivant: CUW6-5D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CUW6-5D.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Lock unit magnet
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDUW10-10D |
CDUW10-10D-M9PLS |
CDUW10-15D |
CDUW10-15D-A93L |
CDUW10-20D |
CDUW10-20D-M9BZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.94 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aimant intégré | ||
109.53 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 3 | 1 pc | Aimant intégré | ||
81.63 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aimant intégré | ||
120.15 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aimant intégré | ||
81.63 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aimant intégré | ||
153.11 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 5 | 2 pcs | Aimant intégré |