6800S Sauterelle poussée avec verrouillage de sécurité

6800S Sauterelle poussée avec verrouillage de sécurité
  • Remise sur volume
Sauterelle poussée avec verrouillage de sécurité pour position maintenue ouverte ou fermée.
Avec bras d'appui ouvert et embase horizontale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. 6800S Vertical Toggle Clamp with Safety Latch

Product Information


For open and clamped positions.
With open clamping arm and horizontal base.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeABCDEFHH1HW min.HW max.IKLL1L2MNPαα*
901342652205.5251123.0139.5-34.5126.012.5788923-314332105°60°
901423879207.5361933.0186.0211.0187.5-11211232.54635105°60°
90159410101328.6541642.5221.0-622.52013.0-14113045.06453105°60°
* The opening angle can be changed by pressing in a stop pin.

Technical Information

Order
no.
SizeF1
[kN]
F2
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9013421.01.2M6 x 35260
9014231.42.5M8 x 45470
9015942.03.0M8 x 65690

Recommendations

                     
   No. 6891                  No. 6800                     No. 6860
Référence pièce
90134
90142
90159
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

66.11 €

1 Disponible 6 jours 10

72.98 €

1 Disponible 9 jours 10

86.22 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique