Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Order no. | Size | A | B | C | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 H7 | E | E1 | E2 | H | H1 | H2 |
91843 | 16 | 10 | 50 | 2.5 | 32 | 18 | 6 | 5.5 | 4 | 28 | 36.0 | 44 | 7.5 | 7.5 | 123 |
91868 | 20 | 12 | 60 | 3.0 | 39 | 22 | 8 | 6.5 | 5 | 32 | 42.0 | 52 | 15.0 | 14.0 | 158 |
91884 | 25 | 16 | 75 | 4.0 | 45 | 25 | 10 | 8.5 | 6 | 40 | 52.5 | 65 | 19.0 | 17.0 | 182 |
Order no. | Size | H3 | H4 | H5 | H6 +0.1 | I | J | L | N ±0.1 | N1 ±0.1 | R | T | T1 | Piston dia. |
91843 | 16 | 12.0 | 57 | 96 | 20 | 15 | 44 | 26 | 16 | 10 | M5 | 7 | 5 | 16 |
91868 | 20 | 15.0 | 69 | 120 | 25 | 18 | 53 | 30 | 20 | 15 | G1/8 | 8 | 6 | 20 |
91884 | 25 | 17.5 | 80 | 136 | 28 | 22 | 68 | 35 | 25 | 18 | G1/8 | 8 | 6 | 25 |
Order no. | Size | Clamping moment at 5 bar | Holding moment max. | Weight |
[Nm] | [Nm] | [g] | ||
91843 | 16 | 8 | 25 | 300 |
91868 | 20 | 15 | 54 | 550 |
91884 | 25 | 25 | 75 | 850 |
No. 6829V | No. 6828V |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles