6844NI Sauterelle à  tige coulissante

6844NI Sauterelle à  tige coulissante
  • Remise sur volume
Sauterelle à  tige coulissante version courte. Sauterelle pour pression et traction.
Acier inoxydable poli. Tige longue avec filetage de fixation et écrou. Vis ajustées collées sur le filetage. Points d'articulation graissés. Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles.
Complète avec vis de placage en acier inoxydable n° 6880NI.
Appropriée à l'industrie alimentaire. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. 6844NI Push-Pull Type Toggle Clamp

Product Information


Short version.
For push and pull-clamping.
Stainless steel, polished. Long rod-guide with attaching thread and nut. Shoulder screws pasted into thread. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. 
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6880NI.
Also suitable for use in the food industry.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeABEHH1StrokeHW min.HW max.L1L2L3MM2N
9534921036152473.021.51727.068.51369M6M16 x 1.530.5
95364312572533120.540.02237.5108.016115M8M20 x 1.533.0
95380516924537149.067.03050.0175.024139M12M24 x 1.549.0

Technical Information

Order no.SizeF1F2Clamping screwWeight
[kN][kN][g]
9534921.01.0M6 x 25130
9536432.52.5M8 x 35320
9538054.04.0M12 x 501200

Application

Toggle for direct fit up in metal plates or fixtures, using its front attaching thread or by means of solid base angle no. 6843NI.

Recommendations

No. 6841NINo. 6847NI
Référence pièce
95349
95364
95380
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

92.02 €

1 Disponible 4 jours 10

102.59 €

1 Disponible 4 jours 10

197.27 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique