Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Order no. | Size | B min. | B max. | C | D | D1 | E min. | E max. | F | H | H1 | H2 | K | L1 min. | L1 max. | L5 | M | N | P |
95521 | 2 | 42.0 | 76 | 13 | 5.2 | 4 | 38.0 | 72 | 11 | 12 | 47.0 | 99 | 6.4 | 125 | 159 | 69 | 19.5-23.5 | 38.0 | 26.0 |
95547 | 3 | 53.5 | 101 | 19 | 6.5 | 6 | 48.6 | 96 | 14 | 19 | 70.0 | 137 | 8.0 | 169 | 217 | 94 | 24.5-32.5 | 48.0 | 35.0 |
95562 | 4 | 72.0 | 127 | 32 | 8.5 | 8 | 65.0 | 120 | 19 | 26 | 94.5 | 168 | 9.5 | 214 | 270 | 111 | 35.0-46.0 | 64.5 | 53.5 |
Order no. | Size | F1 | Weight |
[kN] | [g] | ||
95521 | 2 | 1.6 | 120 |
95547 | 3 | 3.2 | 330 |
95562 | 4 | 7.0 | 810 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles