Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ITV0030-3ML
ITV0000 Series Compact Electro-Pneumatic Regulator product image
Model | ITV001□ | ITV003□ | ITV005□ | |
---|---|---|---|---|
Minimum supply pressure | Set pressure +0.1 MPa | |||
Maximum supply pressure | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
Set pressure range | 0.001 to 0.1 MPa | 0.001 to 0.5 MPa | 0.001 to 0.9 MPa | |
Power supply | Voltage | 24 V DC ±10%, 12 to 15 V DC | ||
Current consumption | Power supply voltage 24 V DC type: 0.12 A or less Power supply voltage 12 to 15 V DC type: 0.18 A or less | |||
Input signal | Voltage type | 0 to 5 V DC, 0 to 10 V DC | ||
Current type | 4 to 20 mA DC, 0 to 20 mA DC (sink type) | |||
Input impedance | Voltage type | Approx. 10 k Ω | ||
Current type | Approx. 250 Ω | |||
Output signalNote 4) | Analog output | 1 to 5 V DC (load impedance: approx. 1 kΩ) Output accuracy: within ±6% (F.S.) | ||
Linearity | Within ±1% (F.S.) | |||
Hysteresis | Within 0.5% (F.S.) | |||
Repeatability | ±0.5% F.S. or less | |||
Sensitivity | 0.2% F.S. or less | |||
Temperature characteristics | Within ±0.12% (F.S.) / °C | |||
Operating temperature range | 0 to 50°C (no condensation) | |||
Enclosure | Equivalent to IP65* | |||
Connection type | Built-in single-action fittings | |||
Connection size | For single unit | Metric size | (1), (2), (3): ø4 | |
Inch size | (1), (2), (3): ø5/32 " | |||
Manifold | Metric size | (1), (3): ø6, (2): ø4 | ||
Inch size | (1), (3): ø1/4 (diameter 1/4 mm), (2): ø5/32 (diameter 5/32 mm) " | |||
WeightNote 1) | 100 g or less (without options) |
Flat bracket assembly (2 mounting screws included) P39800022
L bracket assembly (2 mounting screws included) P39800023; tightening torque when assembled is 0.3 N·m
Straight type cable connector M8-4DSX3MG4
Right-angle type cable connector P398000-501-2
Model number example
(Unit: mm)
ITV0000 Series Compact Electro-Pneumatic Regulator for single unit, dimensional drawing
(Unit: mm)
ITV0000 Series Compact Electro-Pneumatic Regulator single unit for manifold, dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
ITV0030-3ML |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Régulateur, soupape de suralimentation | Type de régulateur | Fluide applicable | Forme | Environnement de fonctionnement | Mécanisme d'échappement | Fonction contre-courant | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Signal d'entrée / Signal de communication | Accessory | Set Pressure | Connected Number | Specifications | In Side Tube Size / Fitting Size | Out Side Tube Size / Fitting Size | Power Supply Voltage | Cable Connector Type | Pressure Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.74 € | 1 | 39 jours | Régulateur | Électropneumatique | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Disponible | NA | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 6 | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Non fourni] N/A | [0 à 10VDC] Type de source de tension 0 à 10VDC | Aucun | 0.001 à 0.5MPa | - | Pour collecteur | SUP. : ø6 | OUT: ø 4$EXH: ø 6 | 24VDC | Type à angle droit 2m | 0,5 MPa |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ITV00**, Régulateur électropneumatique compact, le numéro d'article est le suivant: ITV0030-3ML.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ITV0030-3ML.
Configurer
Propriétés de base
Mécanisme d'échappement
Côté alimentation, type de connexion
Côté commande, types de connexions
Jauge de pression
Signal d'entrée / Signal de communication
Connected Number
Type
Régulateur, soupape de suralimentation
Type de régulateur
Fluide applicable
Forme
Environnement de fonctionnement
Fonction contre-courant
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, diamètre de connexion
Accessory
Set Pressure
Specifications
In Side Tube Size / Fitting Size
Out Side Tube Size / Fitting Size
Power Supply Voltage
Cable Connector Type
Pressure Range
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ITV0010-0BL |
ITV0010-0BN |
ITV0010-0BS |
ITV0030-3MN |
ITV0030-3MS |
ITV0030-3N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Régulateur, soupape de suralimentation | Type de régulateur | Fluide applicable | Forme | Environnement de fonctionnement | Mécanisme d'échappement | Fonction contre-courant | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Signal d'entrée / Signal de communication | Accessory | Set Pressure | Connected Number | Specifications | In Side Tube Size / Fitting Size | Out Side Tube Size / Fitting Size | Power Supply Voltage | Cable Connector Type | Pressure Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.18 € | 1 | 4 jours | Régulateur | Électropneumatique | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Disponible | NA | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Non fourni] N/A | [4-20mA DC] Type de courant DC 4 à 20mA (type synchronisation) | Fixation de type plat | 0.001 à 0.1MPa | - | Pour unité simple | SUP. : ø4 | SORTIE : ø4$ÉCHAP. : ø4 | 24VDC | Type à angle droit 2m | 0.1MPa | ||
297.74 € | 1 | 26 jours | Régulateur | Électropneumatique | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Disponible | NA | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Non fourni] N/A | [4-20mA DC] Type de courant DC 4 à 20mA (type synchronisation) | Support de type plat | 0.001 à 0.1MPa | - | Pour unité simple | SUP. : ø4 | OUT: ø 4$EXH: ø 4 | 24VDC | Aucun connecteur de câble | 0,1 MPa | ||
318.18 € | 1 | 26 jours | Régulateur | Électropneumatique | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Disponible | NA | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Non fourni] N/A | [4-20mA DC] Type de courant DC 4 à 20mA (type synchronisation) | Support de type plat | 0.001 à 0.1MPa | - | Pour unité simple | SUP. : ø4 | OUT: ø 4$EXH: ø 4 | 24VDC | Type droit 3m | 0,1 MPa | ||
295.44 € | 1 | 4 jours | Régulateur | Électropneumatique | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Disponible | NA | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 6 | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Non fourni] N/A | [0 à 10VDC] Type de source de tension 0 à 10VDC | Aucun | 0.001 à 0.5MPa | - | Pour collecteur | SUP. : ø6 | SORTIE : ø4$ÉCHAP. : ø6 | 24VDC | Aucun connecteur de câble | 0.5MPa | ||
315.74 € | 1 | 26 jours | Régulateur | Électropneumatique | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Disponible | NA | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 6 | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Non fourni] N/A | [0 à 10VDC] Type de source de tension 0 à 10VDC | Aucun | 0.001 à 0.5MPa | - | Pour collecteur | SUP. : ø6 | OUT: ø 4$EXH: ø 6 | 24VDC | Type droit 3m | 0,5 MPa | ||
295.44 € | 1 |
Jour même
Stock | Régulateur | Électropneumatique | Air | Type à accouplement à simple pression | Standard | [Fourni] Disponible | NA | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Simple effet] Simple pression (mm) | ø 4 | [Non fourni] N/A | [0 à 10VDC] Type de source de tension 0 à 10VDC | Aucun | 0.001 à 0.5MPa | - | Pour unité simple | SUP. : ø4 | SORTIE : ø4$ÉCHAP. : ø4 | 24VDC | Aucun connecteur de câble | 0.5MPa |