Adjustable clamping levers, Steel

Adjustable clamping levers, Steel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Adjustable clamping levers, Steel
  • Adjustable clamping levers, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adjustable clamping levers GN 99.2 are known for their small dimensions.
They are for use in applications where either the clamping range is limited or where a specific lever position is required. The serrated bore in the spherical hub is fitted with a threaded bolt insert which engages in the hub with its own serrations.
By depressing the clamping lever the serrations are disengaged freeing it for re-positioning in the most convenient position. When releasing the lever the serrations will re-engage automatically.
Should a rotation of 360° not be possible the insert can be slightly screwed in (after the lever has been disengaged) by means of the slotted knurled screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
99.2-10-M6-M
99.2-10-M6-N
99.2-10-M8-20-M
99.2-10-M8-20-N
99.2-10-M8-25-M
99.2-10-M8-25-N
99.2-10-M8-32-M
99.2-10-M8-32-N
99.2-10-M8-40-M
99.2-10-M8-40-N
99.2-10-M8-50-M
99.2-10-M8-50-N
99.2-10-M8-63-M
99.2-10-M8-63-N
99.2-10-M8-M
99.2-10-M8-N
99.2-13-M8-M
99.2-13-M8-N
99.2-13-M10-20-M
99.2-13-M10-20-N
99.2-13-M10-25-M
99.2-13-M10-25-N
99.2-13-M10-32-M
99.2-13-M10-32-N
99.2-13-M10-40-M
99.2-13-M10-40-N
99.2-13-M10-50-M
99.2-13-M10-50-N
99.2-13-M10-63-M
99.2-13-M10-63-N
99.2-13-M10-M
99.2-13-M10-N
99.2-16-M10-M
99.2-16-M10-N
99.2-16-M12-25-M
99.2-16-M12-25-N
99.2-16-M12-32-M
99.2-16-M12-32-N
99.2-16-M12-40-M
99.2-16-M12-40-N
99.2-16-M12-50-M
99.2-16-M12-50-N
99.2-16-M12-63-M
99.2-16-M12-63-N
99.2-16-M12-80-M
99.2-16-M12-80-N
99.2-16-M12-M
99.2-16-M12-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread length l1
(mm)
Diameter d1 Connection thread d2 Type

18.20 €

1 Disponible 7 jours -10M 6M, Straight lever

18.20 €

1 Disponible 7 jours -10M 6N, Angled lever

17.40 €

1 Disponible 7 jours 2010M 8M, Straight lever

17.40 €

9.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

2010M 8N, Angled lever

18.06 €

1 Disponible 7 jours 2510M 8M, Straight lever

18.06 €

9.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

2510M 8N, Angled lever

17.68 €

1 Disponible 7 jours 3210M 8M, Straight lever

17.68 €

1 Disponible 7 jours 3210M 8N, Angled lever

17.90 €

1 Disponible 7 jours 4010M 8M, Straight lever

17.90 €

1 Disponible 7 jours 4010M 8N, Angled lever

18.00 €

1 Disponible 7 jours 5010M 8M, Straight lever

18.00 €

1 Disponible 7 jours 5010M 8N, Angled lever

18.08 €

1 Disponible 7 jours 6310M 8M, Straight lever

18.08 €

1 Disponible 7 jours 6310M 8N, Angled lever

18.20 €

1 Disponible 7 jours -10M 8M, Straight lever

18.20 €

1 Disponible 7 jours -10M 8N, Angled lever

22.68 €

1 Disponible 7 jours -13M 8M, Straight lever

22.68 €

1 Disponible 7 jours -13M 8N, Angled lever

21.72 €

1 Disponible 7 jours 2013M 10M, Straight lever

21.72 €

1 Disponible 7 jours 2013M 10N, Angled lever

21.36 €

1 Disponible 7 jours 2513M 10M, Straight lever

21.36 €

1 Disponible 7 jours 2513M 10N, Angled lever

21.38 €

1 Disponible 7 jours 3213M 10M, Straight lever

21.38 €

1 Disponible 7 jours 3213M 10N, Angled lever

22.32 €

1 Disponible 7 jours 4013M 10M, Straight lever

22.32 €

1 Disponible 7 jours 4013M 10N, Angled lever

22.38 €

1 Disponible 7 jours 5013M 10M, Straight lever

22.38 €

1 Disponible 7 jours 5013M 10N, Angled lever

22.42 €

1 Disponible 7 jours 6313M 10M, Straight lever

22.42 €

1 Disponible 7 jours 6313M 10N, Angled lever

22.68 €

1 Disponible 7 jours -13M 10M, Straight lever

22.68 €

1 Disponible 7 jours -13M 10N, Angled lever

32.98 €

1 Disponible 7 jours -16M 10M, Straight lever

32.98 €

1 Disponible 7 jours -16M 10N, Angled lever

33.80 €

1 Disponible 7 jours 2516M 12M, Straight lever

33.80 €

1 Disponible 7 jours 2516M 12N, Angled lever

33.96 €

1 Disponible 7 jours 3216M 12M, Straight lever

33.96 €

1 Disponible 7 jours 3216M 12N, Angled lever

34.26 €

1 Disponible 7 jours 4016M 12M, Straight lever

34.26 €

1 Disponible 7 jours 4016M 12N, Angled lever

34.56 €

1 Disponible 7 jours 5016M 12M, Straight lever

34.56 €

1 Disponible 7 jours 5016M 12N, Angled lever

35.00 €

1 Disponible 7 jours 6316M 12M, Straight lever

35.00 €

1 Disponible 7 jours 6316M 12N, Angled lever

37.28 €

1 Disponible 7 jours 8016M 12M, Straight lever

37.28 €

1 Disponible 7 jours 8016M 12N, Angled lever

32.98 €

1 Disponible 7 jours -16M 12M, Straight lever

32.98 €

1 Disponible 7 jours -16M 12N, Angled lever

Loading...

  1. 1

Assistance technique