Adjustable hand levers with increased clamping force

Adjustable hand levers with increased clamping force

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Adjustable hand levers with increased clamping force
  • Adjustable hand levers with increased clamping force
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adjustable hand levers GN 300.4 are produced with a clamping area which is linked via a thrust ball bearing to the bush and screw respectively of the clamping lever. This has led to the following advantages:
- Doubled clamping force through vastly reduced friction.
- There is no movement on the contact area between adjustable hand lever and component which greatly reduces any marking on the clamping area.
- In addition a reduced creep factor has been achieved by the increased preload.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
300.4-63-M6-20-OS
300.4-63-M6-20-RS
300.4-63-M6-20-SR
300.4-63-M6-20-SW
300.4-63-M6-20-SZ
300.4-63-M6-27-OS
300.4-63-M6-27-RS
300.4-63-M6-27-SR
300.4-63-M6-27-SW
300.4-63-M6-27-SZ
300.4-63-M6-OS
300.4-63-M6-RS
300.4-63-M6-SR
300.4-63-M6-SW
300.4-78-M8-21-OS
300.4-78-M8-21-RS
300.4-78-M8-21-SR
300.4-78-M8-21-SW
300.4-78-M8-36-OS
300.4-78-M8-36-RS
300.4-78-M8-36-SR
300.4-78-M8-36-SW
300.4-78-M8-OS
300.4-78-M8-RS
300.4-78-M8-SR
300.4-78-M8-SW
300.4-92-M10-29-OS
300.4-92-M10-29-RS
300.4-92-M10-29-SR
300.4-92-M10-29-SW
300.4-92-M10-47-OS
300.4-92-M10-47-RS
300.4-92-M10-47-SR
300.4-92-M10-47-SW
300.4-92-M10-47-SZ
300.4-92-M10-OS
300.4-92-M10-RS
300.4-92-M10-SR
300.4-92-M10-SW
300.4-108-M12-34-OS
300.4-108-M12-34-RS
300.4-108-M12-34-SR
300.4-108-M12-34-SW
300.4-108-M12-34-SZ
300.4-108-M12-50-OS
300.4-108-M12-50-RS
300.4-108-M12-50-SR
300.4-108-M12-50-SW
300.4-108-M12-57-OS
300.4-108-M12-57-RS
300.4-108-M12-57-SR
300.4-108-M12-57-SW
300.4-108-M12-65-OS
300.4-108-M12-65-RS
300.4-108-M12-65-SR
300.4-108-M12-65-SW
300.4-108-M12-85-OS
300.4-108-M12-85-RS
300.4-108-M12-85-SR
300.4-108-M12-85-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Thread length l2 Colour Longueur de filetage l2 Couleur d3 d4 h1 h3 h4 t Poids
(kg)

31.30 €

1 Disponible 7 jours 636--20OS, orange, finition texturée2417.534.548.54-0.100

31.30 €

1 Disponible 7 jours 636--20RS, rouge, finition texturée2417.534.548.54-0.100

31.30 €

1 Disponible 7 jours 636--20SR, argent, finition texturée2417.534.548.54-0.100

31.30 €

1 Disponible 7 jours 63620SW---------

31.30 €

1 Disponible 7 jours 63620SZ---------

31.88 €

1 Disponible 7 jours 636--27OS, orange, finition texturée2417.534.548.54-0.103

31.88 €

1 Disponible 7 jours 636--27RS, rouge, finition texturée2417.534.548.54-0.103

31.88 €

1 Disponible 7 jours 636--27SR, argent, finition texturée2417.534.548.54-0.100

31.88 €

1 Disponible 7 jours 63627SW---------

31.88 €

1 Disponible 7 jours 63627SZ---------

29.80 €

1 Disponible 7 jours 636---OS, orange, finition texturée2417.534.548.5412.50.095

29.80 €

1 Disponible 7 jours 636---RS, rouge, finition texturée2417.534.548.5412.50.095

29.80 €

1 Disponible 7 jours 636---SR, argent, finition texturée2417.534.548.5412.50.095

29.80 €

15.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

636-SW---------

33.62 €

1 Disponible 7 jours 788--21OS, orange, finition texturée252139.558.54-0.160

33.62 €

1 Disponible 7 jours 788--21RS, rouge, finition texturée252139.558.54-0.160

33.62 €

1 Disponible 7 jours 788--21SR, argent, finition texturée252139.558.54-0.160

33.62 €

17.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

78821SW---------

34.36 €

1 Disponible 7 jours 788--36OS, orange, finition texturée252139.558.54-0.140

34.36 €

1 Disponible 7 jours 788--36RS, rouge, finition texturée252139.558.54-0.170

34.36 €

1 Disponible 7 jours 788--36SR, argent, finition texturée252139.558.54-0.162

34.36 €

18.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

78836SW---------

31.86 €

1 Disponible 7 jours 788---OS, orange, finition texturée252139.558.54140.140

31.86 €

1 Disponible 7 jours 788---RS, rouge, finition texturée252139.558.54140.140

31.86 €

1 Disponible 7 jours 788---SR, argent, finition texturée252139.558.54140.140

31.86 €

1 Disponible 7 jours 788-SW---------

37.62 €

1 Disponible 7 jours 921029OS---------

37.62 €

1 Disponible 7 jours 9210--29RS, rouge, finition texturée302446.568.54-0.240

37.62 €

1 Disponible 7 jours 9210--29SR, argent, finition texturée302446.568.54-0.220

37.62 €

1 Disponible 7 jours 921029SW---------

38.70 €

1 Disponible 7 jours 921047OS---------

38.70 €

1 Disponible 7 jours 9210--47RS, rouge, finition texturée302446.568.54-0.223

38.70 €

1 Disponible 7 jours 921047SR---------

38.70 €

1 Disponible 7 jours 921047SW---------

38.70 €

1 Disponible 7 jours 921047SZ---------

34.68 €

1 Disponible 7 jours 9210---OS, orange, finition texturée302446.568.54180.200

34.68 €

1 Disponible 7 jours 9210---RS, rouge, finition texturée302446.568.54180.214

34.68 €

1 Disponible 7 jours 9210---SR, argent, finition texturée302446.568.54180.200

34.68 €

1 Disponible 7 jours 9210-SW---------

43.42 €

1 Disponible 7 jours 10812--34OS, orange, finition texturée353056.5825-0.405

43.42 €

1 Disponible 7 jours 10812--34RS, rouge, finition texturée353056.5825-0.380

43.42 €

1 Disponible 7 jours 10812--34SR, argent, finition texturée353056.5825-0.218

43.42 €

1 Disponible 7 jours 1081234SW---------

43.42 €

1 Disponible 7 jours 1081234SZ---------

45.42 €

1 Disponible 7 jours 1081250OS---------

45.42 €

1 Disponible 7 jours 10812--50RS, rouge, finition texturée353056.5825-0.419

45.42 €

1 Disponible 7 jours 10812--50SR, argent, finition texturée353056.5825-0.351

45.42 €

1 Disponible 7 jours 1081250SW---------

45.42 €

1 Disponible 7 jours 10812--57OS, orange, finition texturée353056.5825-0.120

45.42 €

1 Disponible 7 jours 10812--57RS, rouge, finition texturée353056.5825-0.437

45.42 €

1 Disponible 7 jours 10812--57SR, argent, finition texturée353056.5825-0.389

45.42 €

1 Disponible 7 jours 1081257SW---------

47.90 €

1 Disponible 7 jours 10812--65OS, orange, finition texturée353056.5825-0.420

47.90 €

1 Disponible 7 jours 10812--65RS, rouge, finition texturée353056.5825-0.420

47.90 €

1 Disponible 7 jours 10812--65SR, argent, finition texturée353056.5825-0.420

47.90 €

1 Disponible 7 jours 1081265SW---------

56.88 €

1 Disponible 7 jours 10812--85OS, orange, finition texturée353056.5825-0.440

56.88 €

1 Disponible 7 jours 10812--85RS, rouge, finition texturée353056.5825-0.440

56.88 €

1 Disponible 7 jours 10812--85SR, argent, finition texturée353056.5825-0.440

56.88 €

1 Disponible 7 jours 1081285SW---------

Loading...

Assistance technique