Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
300.4-63-M6-OS
Référence pièce
|
---|
300.4-63-M6-OS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Thread length l2 | Colour | Longueur de filetage l2 | Couleur | d3 | d4 | h1 | h3 | h4 | t | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 63 | 6 | - | - | - | OS, orange, finition texturée | 24 | 17.5 | 34.5 | 48.5 | 4 | 12.5 | 0.095 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Thread length l2
Colour
Longueur de filetage l2
Type
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Couleur
d3
d4
h1
h3
h4
t
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles