• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adjustable hand levers with increased clamping force (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Adjustable hand levers with increased clamping force

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Adjustable hand levers with increased clamping force
  • Adjustable hand levers with increased clamping force
  • Remise sur volume
Adjustable hand levers GN 300.4 are produced with a clamping area which is linked via a thrust ball bearing to the bush and screw respectively of the clamping lever. This has led to the following advantages:
- Doubled clamping force through vastly reduced friction.
- There is no movement on the contact area between adjustable hand lever and component which greatly reduces any marking on the clamping area.
- In addition a reduced creep factor has been achieved by the increased preload.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

300.4-108-M12-34-OS

Référence pièce
300.4-108-M12-34-OS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Thread length l2 Colour Longueur de filetage l2 Couleur d3 d4 h1 h3 h4 t Poids
(kg)

41.76 €

1 Disponible 7 jours 10812--34OS, orange, finition texturée353056.5825-0.405

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Adjustable hand levers with increased clamping force, le numéro d'article est le suivant: 300.4-108-M12-34-OS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 300.4-108-M12-34-OS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
300.4-108-M12-34-RS
300.4-108-M12-34-SR
300.4-108-M12-34-SW
300.4-108-M12-34-SZ
300.4-108-M12-50-OS
300.4-108-M12-50-RS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Thread length l2 Colour Longueur de filetage l2 Couleur d3 d4 h1 h3 h4 t Poids
(kg)

41.76 €

1 Disponible 7 jours 10812--34RS, rouge, finition texturée353056.5825-0.380

41.76 €

1 Disponible 7 jours 10812--34SR, argent, finition texturée353056.5825-0.218

41.76 €

1 Disponible 5 jours 1081234SW---------

41.76 €

1 Disponible 5 jours 1081234SZ---------

43.68 €

1 Disponible 5 jours 1081250OS---------

43.68 €

1 Disponible 7 jours 10812--50RS, rouge, finition texturée353056.5825-0.419

Assistance technique