Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
300.4-78-M8-21-SR
Référence pièce
|
---|
300.4-78-M8-21-SR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Thread length l2 | Colour | Longueur de filetage l2 | Couleur | d3 | d4 | h1 | h3 | h4 | t | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 78 | 8 | - | - | 21 | SR, argent, finition texturée | 25 | 21 | 39.5 | 58.5 | 4 | - | 0.160 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Adjustable hand levers with increased clamping force, le numéro d'article est le suivant: 300.4-78-M8-21-SR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 300.4-78-M8-21-SR.
Configurer
Propriétés de base
Thread length l2
Colour
t
Type
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Longueur de filetage l2
Couleur
d3
d4
h1
h3
h4
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
300.4-108-M12-34-SW |
300.4-108-M12-34-SZ |
300.4-108-M12-50-OS |
300.4-78-M8-21-SW |
300.4-78-M8-36-OS |
300.4-78-M8-36-RS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Thread length l2 | Colour | Longueur de filetage l2 | Couleur | d3 | d4 | h1 | h3 | h4 | t | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 108 | 12 | 34 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 108 | 12 | 34 | SZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 108 | 12 | 50 | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 78 | 8 | 21 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 78 | 8 | - | - | 36 | OS, orange, finition texturée | 25 | 21 | 39.5 | 58.5 | 4 | - | 0.140 | |
33.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 78 | 8 | - | - | 36 | RS, rouge, finition texturée | 25 | 21 | 39.5 | 58.5 | 4 | - | 0.170 |