Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
300.4-92-M10-OS
Référence pièce
|
---|
300.4-92-M10-OS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Thread length l2 | Colour | Longueur de filetage l2 | Couleur | d3 | d4 | h1 | h3 | h4 | t | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 92 | 10 | - | - | - | OS, orange, finition texturée | 30 | 24 | 46.5 | 68.5 | 4 | 18 | 0.200 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Adjustable hand levers with increased clamping force, le numéro d'article est le suivant: 300.4-92-M10-OS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 300.4-92-M10-OS.
Configurer
Propriétés de base
Thread length l2
Colour
Longueur de filetage l2
Type
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Couleur
d3
d4
h1
h3
h4
t
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
300.4-108-M12-34-SW |
300.4-108-M12-34-SZ |
300.4-108-M12-50-OS |
300.4-92-M10-RS |
300.4-92-M10-SR |
300.4-92-M10-SW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Thread length l2 | Colour | Longueur de filetage l2 | Couleur | d3 | d4 | h1 | h3 | h4 | t | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 108 | 12 | 34 | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 108 | 12 | 34 | SZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 108 | 12 | 50 | OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 92 | 10 | - | - | - | RS, rouge, finition texturée | 30 | 24 | 46.5 | 68.5 | 4 | 18 | 0.214 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 92 | 10 | - | - | - | SR, argent, finition texturée | 30 | 24 | 46.5 | 68.5 | 4 | 18 | 0.200 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 92 | 10 | - | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |