Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
300.4-108-M12-85-SR
Référence pièce
|
---|
300.4-108-M12-85-SR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Thread length l2 | Colour | Longueur de filetage l2 | Couleur | d3 | d4 | h1 | h3 | h4 | t | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 108 | 12 | - | - | 85 | SR, argent, finition texturée | 35 | 30 | 56.5 | 82 | 5 | - | 0.440 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Thread length l2
Colour
t
Type
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Longueur de filetage l2
Couleur
d3
d4
h1
h3
h4
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles