Adjustable hand levers, Zinc die casting, bushing steel

Adjustable hand levers, Zinc die casting, bushing steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adjustable hand levers GN 300 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
300-30-B5-OS
300-30-B5-RH
300-30-B5-RS
300-30-B5-SR
300-30-B5-SW
300-30-B5-SZ
300-30-B6-OS
300-30-B6-RH
300-30-B6-RS
300-30-B6-SR
300-30-B6-SW
300-30-B6-SZ
300-30-M3-OS
300-30-M3-RH
300-30-M3-RS
300-30-M3-SR
300-30-M3-SW
300-30-M3-SZ
300-30-M4-OS
300-30-M4-RH
300-30-M4-RS
300-30-M4-SR
300-30-M4-SW
300-30-M4-SZ
300-30-M5-OS
300-30-M5-RH
300-30-M5-RS
300-30-M5-SR
300-30-M5-SW
300-30-M5-SZ
300-30-M6-OS
300-30-M6-RH
300-30-M6-RS
300-30-M6-SR
300-30-M6-SW
300-30-M6-SZ
300-45-B5-OS
300-45-B5-RH
300-45-B5-RS
300-45-B5-SR
300-45-B5-SW
300-45-B5-SZ
300-45-B6-OS
300-45-B6-RH
300-45-B6-RS
300-45-B6-SR
300-45-B6-SW
300-45-B6-SZ
300-45-M4-OS
300-45-M4-RH
300-45-M4-RS
300-45-M4-SR
300-45-M4-SW
300-45-M4-SZ
300-45-M5-OS
300-45-M5-RH
300-45-M5-RS
300-45-M5-SR
300-45-M5-SW
300-45-M5-SZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Connection thread d1 Coupling hole d2 Colour Longueur de filetage l2 Couleur d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Poids
(kg)

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5OS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5RH----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5RS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5SR----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5SW----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5SZ----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 6OS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 6RH----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 6RS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 6SR----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 6SW----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 6SZ----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 3-OS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 3-RH----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 3-RS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 3-SR----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 3-SW----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 3-SZ----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 4-OS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 4-RH----------

4.68 €

1 Disponible 7 jours 304----RS, rouge, finition texturée101324.54313.590.027

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 4-SR----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 4-SW----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 4-SZ----------

4.68 €

1 Disponible 7 jours 30-M 5-OS----------

4.68 €

1 Disponible 7 jours 30-M 5-RH----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 5-RS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 5-SR----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 5-SW----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 5-SZ----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 6-OS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 6-RH----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 6-RS----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 6-SR----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 6-SW----------

4.68 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30-M 6-SZ----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 5OS----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 5RH----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 5RS----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 5SR----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 5SW----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 5SZ----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 6OS----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 6RH----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 6RS----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 6SR----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 6SW----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45--B 6SZ----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 4-OS----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 4-RH----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 4-RS----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 4-SR----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 4-SW----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 4-SZ----------

4.76 €

1 Disponible 7 jours 45-M 5-OS----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 5-RH----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 5-RS----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 5-SR----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 5-SW----------

4.76 €

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

45-M 5-SZ----------

Loading...

Assistance technique