Adjustable hand levers, Zinc die casting, threaded stud Stainless Steel

Adjustable hand levers, Zinc die casting, threaded stud Stainless Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adjustable hand levers GN 300.1 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
300.1-30-B5-OS
300.1-30-B5-RH
300.1-30-B5-RS
300.1-30-B5-SR
300.1-30-B5-SW
300.1-30-B5-SZ
300.1-30-B6-OS
300.1-30-B6-RH
300.1-30-B6-RS
300.1-30-B6-SR
300.1-30-B6-SW
300.1-30-B6-SZ
300.1-30-M3-6-OS
300.1-30-M3-6-RH
300.1-30-M3-6-RS
300.1-30-M3-6-SR
300.1-30-M3-6-SW
300.1-30-M3-6-SZ
300.1-30-M3-8-OS
300.1-30-M3-8-RH
300.1-30-M3-8-RS
300.1-30-M3-8-SR
300.1-30-M3-8-SW
300.1-30-M3-8-SZ
300.1-30-M3-10-OS
300.1-30-M3-10-RH
300.1-30-M3-10-RS
300.1-30-M3-10-SR
300.1-30-M3-10-SW
300.1-30-M3-10-SZ
300.1-30-M3-12-OS
300.1-30-M3-12-RH
300.1-30-M3-12-RS
300.1-30-M3-12-SR
300.1-30-M3-12-SW
300.1-30-M3-12-SZ
300.1-30-M3-16-OS
300.1-30-M3-16-RH
300.1-30-M3-16-RS
300.1-30-M3-16-SR
300.1-30-M3-16-SW
300.1-30-M3-16-SZ
300.1-30-M4-12-OS
300.1-30-M4-12-RH
300.1-30-M4-12-RS
300.1-30-M4-12-SR
300.1-30-M4-12-SW
300.1-30-M4-12-SZ
300.1-30-M4-16-OS
300.1-30-M4-16-RH
300.1-30-M4-16-RS
300.1-30-M4-16-SR
300.1-30-M4-16-SW
300.1-30-M4-16-SZ
300.1-30-M4-20-OS
300.1-30-M4-20-RH
300.1-30-M4-20-RS
300.1-30-M4-20-SR
300.1-30-M4-20-SW
300.1-30-M4-20-SZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Thread length l2 Colour Longueur de filetage l2 Couleur Alésage d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Poids
(kg)

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----OS, orange, finition texturéeB 5101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----RH, sans revêtementB 5101324.54313.580.021

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----RS, rouge, finition texturéeB 5101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----SR, argent, finition texturéeB 5101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----SW, noir, finition texturéeB 5101324.54313.580.018

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----SZ, noir, finition satinéeB 5101324.54313.580.165

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----OS, orange, finition texturéeB 6101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----RH, sans revêtementB 6101324.54313.580.021

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----RS, rouge, finition texturéeB 6101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----SR, argent, finition texturéeB 6101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----SW, noir, finition texturéeB 6101324.54313.580.018

7.46 €

1 Disponible 7 jours 30----SZ, noir, finition satinéeB 6101324.54313.580.165

8.02 €

4.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

3036OS-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

3036RH-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

3036RS-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

3036SR-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

3036SW-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

3036SZ-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

3038OS-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

3038RH-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

3038RS-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

3038SR-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

3038SW-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

3038SZ-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

30310OS-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

30310RH-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

30310RS-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

30310SR-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

30310SW-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

30310SZ-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30312OS-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30312RH-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30312RS-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30312SR-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30312SW-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30312SZ-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30316OS-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30316RH-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30316RS-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30316SR-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30316SW-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30316SZ-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30412OS-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30412RH-----------

7.92 €

1 Disponible 3 jours 30412RS-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30412SR-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30412SW-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30412SZ-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30416OS-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30416RH-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30416RS-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30416SR-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30416SW-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30416SZ-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

30420OS-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

30420RH-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

30420RS-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

30420SR-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

30420SW-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

30420SZ-----------

Loading...

Assistance technique