Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
300.1-108-B12-SZ
Référence pièce
|
---|
300.1-108-B12-SZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Thread length l2 | Colour | Longueur de filetage l2 | Couleur | Alésage d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 108 | - | - | - | - | SZ, noir, finition satinée | B 12 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Adjustable hand levers, Zinc die casting, threaded stud Stainless Steel, le numéro d'article est le suivant: 300.1-108-B12-SZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 300.1-108-B12-SZ.
Configurer
Propriétés de base
Thread d1 (M)
Thread length l2
Colour
Longueur de filetage l2
Type
Lever / Handle length l1(mm)
Couleur
Alésage d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
t
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
300.1-108-B12-RS |
300.1-108-B12-SR |
300.1-108-B12-SW |
300.1-108-B16-OS |
300.1-108-B16-RH |
300.1-108-B16-RS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Thread length l2 | Colour | Longueur de filetage l2 | Couleur | Alésage d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 108 | - | - | - | - | RS, rouge, finition texturée | B 12 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | |
22.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 108 | - | - | - | - | SR, argent, finition texturée | B 12 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | |
22.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 108 | - | - | - | - | SW, noir, finition texturée | B 12 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | |
22.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 108 | - | - | - | - | OS, orange, finition texturée | B 16 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | |
22.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 108 | - | - | - | - | RH, sans revêtement | B 16 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | |
22.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 108 | - | - | - | - | RS, rouge, finition texturée | B 16 | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - |