Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing, electropolished

Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing, electropolished
  • Remise sur volume
Adjustable hand levers GN 300.6 with full Stainless Steel-Handle, correspond to applications where „agressive“ surrounding conditions are given, or where stainless steel materials are prescribed such as in food processing or chemical industry.
Retaining screws with hexagon head (Type AS) comply with the requirement "prevents water from accumulating".
Adjustable hand levers have proved to be ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
300.6-30-B5-AS
300.6-30-B5-IS
300.6-30-B6-AS
300.6-30-B6-IS
300.6-30-M3-AS
300.6-30-M3-IS
300.6-30-M4-AS
300.6-30-M4-IS
300.6-30-M5-AS
300.6-30-M5-IS
300.6-30-M6-AS
300.6-30-M6-IS
300.6-45-B5-AS
300.6-45-B5-IS
300.6-45-B6-AS
300.6-45-B6-IS
300.6-45-M4-AS
300.6-45-M4-IS
300.6-45-M5-AS
300.6-45-M5-IS
300.6-45-M6-AS
300.6-45-M6-IS
300.6-63-B8-AS
300.6-63-B8-IS
300.6-63-M6-AS
300.6-63-M6-IS
300.6-63-M8-AS
300.6-63-M8-IS
300.6-78-B8-AS
300.6-78-B8-IS
300.6-78-B10-AS
300.6-78-B10-IS
300.6-78-M8-AS
300.6-78-M8-IS
300.6-78-M10-AS
300.6-78-M10-IS
300.6-78-M12-20-AS
300.6-78-M12-20-IS
300.6-78-M12-25-AS
300.6-78-M12-25-IS
300.6-78-M12-32-AS
300.6-78-M12-32-IS
300.6-78-M12-40-AS
300.6-78-M12-40-IS
300.6-78-M12-50-AS
300.6-78-M12-50-IS
300.6-78-M12-63-AS
300.6-78-M12-63-IS
300.6-78-M12-80-AS
300.6-78-M12-AS
300.6-78-M12-IS
300.6-92-B12-AS
300.6-92-B12-IS
300.6-92-M10-AS
300.6-92-M10-IS
300.6-92-M12-AS
300.6-92-M12-IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Type Longueur de filetage l2 Type Alésage d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Poids
(kg)

21.20 €

1 Disponible 7 jours 30---AS, avec hexagone externeB 5101324.54313.580.025

18.72 €

1 Disponible 7 jours 30---IS, avec hexalobulaire interneB 5101324.54313.580.024

21.20 €

1 Disponible 7 jours 30---AS, avec hexagone externeB 6101324.54313.580.025

18.72 €

1 Disponible 7 jours 30---IS, avec hexalobulaire interneB 6101324.54313.580.024

21.20 €

1 Disponible 7 jours 303AS, with external hexagon-----------

18.72 €

1 Disponible 7 jours 303IS, with internal hexalobular-----------

21.20 €

1 Disponible 7 jours 304AS, with external hexagon-----------

18.72 €

1 Disponible 7 jours 304IS, with internal hexalobular-----------

21.20 €

1 Disponible 7 jours 305AS, with external hexagon-----------

18.72 €

1 Disponible 7 jours 305IS, with internal hexalobular-----------

21.20 €

1 Disponible 7 jours 306AS, with external hexagon-----------

18.72 €

1 Disponible 7 jours 306IS, with internal hexalobular-----------

22.24 €

1 Disponible 7 jours 45---AS, avec hexagone externeB 5101324.54343.58-

18.38 €

1 Disponible 7 jours 45---IS, avec hexalobulaire interneB 5101324.54343.58-

22.24 €

1 Disponible 7 jours 45---AS, avec hexagone externeB 6101324.54343.58-

18.38 €

1 Disponible 7 jours 45---IS, avec hexalobulaire interneB 6101324.54343.58-

22.24 €

1 Disponible 7 jours 454AS, with external hexagon-----------

18.38 €

1 Disponible 7 jours 454IS, with internal hexalobular-----------

22.24 €

1 Disponible 7 jours 455AS, with external hexagon-----------

18.38 €

1 Disponible 7 jours 455IS, with internal hexalobular-----------

22.24 €

1 Disponible 7 jours 456AS, with external hexagon-----------

18.38 €

1 Disponible 7 jours 456IS, with internal hexalobular-----------

25.66 €

1 Disponible 7 jours 63---AS, avec hexagone externeB 813.517.5316.545411-

22.22 €

1 Disponible 7 jours 63---IS, avec hexalobulaire interneB 813.517.5316.545411-

25.66 €

1 Disponible 7 jours 636AS, with external hexagon-----------

22.22 €

1 Disponible 7 jours 636IS, with internal hexalobular-----------

25.66 €

1 Disponible 7 jours 638AS, with external hexagon-----------

22.22 €

1 Disponible 7 jours 638IS, with internal hexalobular-----------

31.78 €

1 Disponible 7 jours 78---AS, avec hexagone externeB 8162136854414-

27.78 €

1 Disponible 7 jours 78---IS, avec hexalobulaire interneB 8162136854414-

31.78 €

1 Disponible 7 jours 78---AS, avec hexagone externeB 10162136854414-

27.78 €

1 Disponible 7 jours 78---IS, avec hexalobulaire interneB 10162136854414-

31.78 €

1 Disponible 7 jours 788AS, with external hexagon-----------

27.78 €

1 Disponible 7 jours 788IS, with internal hexalobular-----------

31.78 €

1 Disponible 7 jours 7810AS, with external hexagon-----------

27.78 €

1 Disponible 7 jours 7810IS, with internal hexalobular-----------

32.96 €

1 Disponible 7 jours 7812-20AS, avec hexagone externe-1621368544--

28.96 €

1 Disponible 7 jours 7812-20IS, avec hexalobulaire interne-1621368544--

33.58 €

1 Disponible 7 jours 7812-25AS, avec hexagone externe-1621368544--

29.64 €

1 Disponible 7 jours 7812-25IS, avec hexalobulaire interne-1621368544--

34.08 €

1 Disponible 7 jours 7812-32AS, avec hexagone externe-1621368544--

30.14 €

1 Disponible 7 jours 7812-32IS, avec hexalobulaire interne-1621368544--

34.86 €

1 Disponible 7 jours 7812-40AS, avec hexagone externe-1621368544--

30.96 €

1 Disponible 7 jours 7812-40IS, avec hexalobulaire interne-1621368544--

35.74 €

1 Disponible 7 jours 7812-50AS, avec hexagone externe-1621368544--

31.64 €

1 Disponible 7 jours 7812-50IS, avec hexalobulaire interne-1621368544--

36.90 €

1 Disponible 7 jours 7812-63AS, avec hexagone externe-1621368544--

32.96 €

1 Disponible 7 jours 7812-63IS, avec hexalobulaire interne-1621368544--

38.68 €

1 Disponible 7 jours 7812-80AS, avec hexagone externe-1621368544--

31.78 €

1 Disponible 7 jours 7812--AS, avec hexagone externe-162136854414-

27.78 €

1 Disponible 7 jours 7812--IS, avec hexalobulaire interne-162136854414-

41.44 €

1 Disponible 7 jours 92---AS, avec hexagone externeB 121924431164417-

35.38 €

1 Disponible 7 jours 92---IS, avec hexalobulaire interneB 121924431164417-

41.44 €

1 Disponible 7 jours 9210AS, with external hexagon-----------

35.38 €

1 Disponible 7 jours 9210IS, with internal hexalobular-----------

41.44 €

1 Disponible 7 jours 9212AS, with external hexagon-----------

35.38 €

1 Disponible 7 jours 9212IS, with internal hexalobular-----------

Loading...

  1. 1

Assistance technique